ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホイールコンベアラック 高さ1800mm 基本型

通常単価(税別)
177,182円~491,643円
税込単価
194,900円~540,807円
通常出荷日:25日目

【特長】・ピッキング作業に適した先入れ先出しの傾斜式流動棚です。・下段も取り出しやすいオーバーハング構...

詳細を確認
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    スチール粉体塗装仕上げ●POM●PP
  • 高さ(mm)
    1800
  • 色
    ネオグレー

ご注意

  • 運賃、組立費別途
  • 画像はイメージです。詳しくは図面または取扱販売店にお問い合わせください。
  • 組立・設置は専門の施工業者にご依頼ください。
  • 解体は専門の解体業者にご依頼ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
未確定 72 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

棚段数(段)

タイプ

奥行(mm)

間口(mm)

均等積載量(kg/段)

レーン数

最小発注数量
535-8707
4550414352302
151610.0
3
単体型
1500
1500
300
3
1個
535-8689
4550414352326
184960.0
4
-
1500
1500
300
3
1個
535-8733
4550414352340
217810.0
5
-
1500
1500
300
3
1個
535-7196
4550414352364
160550.0
3
-
1500
1500
300
4
1個
535-8731
4550414352388
196720.0
4
-
1500
1500
300
4
1個
535-8705
4550414352401
232310.0
5
-
1500
1500
300
4
1個
535-7216
4550414352425
169490.0
3
-
1500
1500
300
5
1個
535-7206
4550414352449
208480.0
4
-
1500
1500
300
5
1個
535-8759
4550414352463
246810.0
5
-
1500
1500
300
5
1個
535-7186
4550414352487
162690.0
3
-
1800
1500
300
3
1個
535-8778
4550414352500
199360.0
4
-
1800
1500
300
3
1個
535-8732
4550414352524
235610.0
5
-
1800
1500
300
3
1個
536-0270
4550414352548
173250.0
3
-
1800
1500
300
4
1個
535-7203
4550414352562
213280.0
4
-
1800
1500
300
4
1個
535-8755
4550414352586
252830.0
5
-
1800
1500
300
4
1個
535-8688
4550414352609
183810.0
3
-
1800
1500
300
5
1個
535-8748
4550414352623
227200.0
4
-
1800
1500
300
5
1個
535-8742
4550414352647
270050.0
5
-
1800
1500
300
5
1個
535-7207
4550414352661
207280.0
3
-
2100
1500
400
3
1個
535-7214
4550414352685
250040.0
4
-
2100
1500
400
3
1個
535-8756
4550414352708
292320.0
5
-
2100
1500
400
3
1個
535-8743
4550414352722
219760.0
3
-
2100
1500
400
4
1個
535-8763
4550414352746
266520.0
4
-
2100
1500
400
4
1個
535-8713
4550414352760
312720.0
5
-
2100
1500
400
4
1個
535-8769
4550414352784
232240.0
3
-
2100
1500
400
5
1個
535-8720
4550414352807
283000.0
4
-
2100
1500
400
5
1個
535-8700
4550414352821
333120.0
5
-
2100
1500
400
5
1個
535-8687
4550414352845
210970.0
3
-
2400
1500
400
3
1個
535-8791
4550414352869
257050.0
4
-
2400
1500
400
3
1個
535-8741
4550414352883
302650.0
5
-
2400
1500
400
3
1個
535-8766
4550414352906
225070.0
3
-
2400
1500
400
4
1個
535-7193
4550414352920
275690.0
4
-
2400
1500
400
4
1個
535-8724
4550414352944
325750.0
5
-
2400
1500
400
4
1個
535-8749
4550414352968
239170.0
3
-
2400
1500
400
5
1個
535-8716
4550414352982
294330.0
4
-
2400
1500
400
5
1個
535-8704
4550414353002
348850.0
5
-
2400
1500
400
5
1個
535-7188
4550414353026
181690.0
3
-
1500
1800
300
3
1個
535-8722
4550414353040
223760.0
4
-
1500
1800
300
3
1個
535-8746
4550414353064
265330.0
5
-
1500
1800
300
3
1個
535-8691
4550414353088
190630.0
3
-
1500
1800
300
4
1個
535-8767
4550414353101
235520.0
4
-
1500
1800
300
4
1個
535-8717
4550414353125
279830.0
5
-
1500
1800
300
4
1個
535-8750
4550414353149
199570.0
3
-
1500
1800
300
5
1個
535-8764
4550414353163
247280.0
4
-
1500
1800
300
5
1個
535-8782
4550414353187
294330.0
5
-
1500
1800
300
5
1個
535-7213
4550414353200
192770.0
3
-
1800
1800
300
3
1個
535-8781
4550414353224
238160.0
4
-
1800
1800
300
3
1個
535-8792
4550414353248
283130.0
5
-
1800
1800
300
3
1個
535-8771
4550414353262
203330.0
3
-
1800
1800
300
4
1個
535-8686
4550414266975
252080.0
4
-
1800
1800
300
4
1個
536-0274
4550414266999
300350.0
5
-
1800
1800
300
4
1個
535-8703
4550414267019
213890.0
3
-
1800
1800
300
5
1個
535-7202
4550414267033
266000.0
4
-
1800
1800
300
5
1個
535-8753
4550414267057
317570.0
5
-
1800
1800
300
5
1個
535-8739
4550414267071
240700.0
3
-
2100
1800
400
3
1個
535-7215
4550414267095
292640.0
4
-
2100
1800
400
3
1個
535-8702
4550414267118
344100.0
5
-
2100
1800
400
3
1個
535-8768
4550414267132
253180.0
3
-
2100
1800
400
4
1個
535-8758
4550414267156
309120.0
4
-
2100
1800
400
4
1個
535-8765
4550414267170
364500.0
5
-
2100
1800
400
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
177,182円
( 194,900円 )
25日目
220,997円
( 243,097円 )
25日目
264,266円
( 290,693円 )
25日目
191,856円
( 211,042円 )
25日目
240,175円
( 264,193円 )
25日目
287,992円
( 316,791円 )
25日目
206,324円
( 226,956円 )
25日目
259,435円
( 285,379円 )
25日目
311,620円
( 342,782円 )
25日目
190,678円
( 209,746円 )
25日目
238,671円
( 262,538円 )
25日目
286,208円
( 314,829円 )
25日目
207,949円
( 228,744円 )
25日目
261,448円
( 287,593円 )
25日目
314,187円
( 345,606円 )
25日目
225,129円
( 247,642円 )
25日目
284,142円
( 312,556円 )
25日目
342,365円
( 376,602円 )
25日目
237,372円
( 261,109円 )
25日目
292,808円
( 322,089円 )
25日目
347,719円
( 382,491円 )
25日目
257,666円
( 283,433円 )
25日目
319,648円
( 351,613円 )
25日目
380,932円
( 419,025円 )
25日目
277,997円
( 305,797円 )
25日目
346,405円
( 381,046円 )
25日目
414,152円
( 455,567円 )
25日目
250,686円
( 275,755円 )
25日目
310,375円
( 341,413円 )
25日目
369,380円
( 406,318円 )
25日目
273,646円
( 301,011円 )
25日目
340,754円
( 374,829円 )
25日目
407,066円
( 447,773円 )
25日目
296,704円
( 326,374円 )
25日目
371,172円
( 408,289円 )
25日目
444,759円
( 489,235円 )
25日目
204,456円
( 224,902円 )
25日目
256,527円
( 282,180円 )
25日目
307,975円
( 338,773円 )
25日目
219,038円
( 240,942円 )
25日目
275,620円
( 303,182円 )
25日目
331,709円
( 364,880円 )
25日目
233,529円
( 256,882円 )
25日目
294,881円
( 324,369円 )
25日目
355,337円
( 390,871円 )
25日目
217,906円
( 239,697円 )
25日目
274,215円
( 301,637円 )
25日目
329,825円
( 362,808円 )
25日目
235,223円
( 258,745円 )
25日目
296,901円
( 326,591円 )
25日目
357,911円
( 393,702円 )
25日目
252,403円
( 277,643円 )
25日目
319,694円
( 351,663円 )
25日目
385,997円
( 424,597円 )
25日目
267,068円
( 293,775円 )
25日目
331,041円
( 364,145円 )
25日目
394,610円
( 434,071円 )
25日目
287,438円
( 316,182円 )
25日目
357,889円
( 393,678円 )
25日目
427,823円
( 470,605円 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピッキング作業に適した先入れ先出しの傾斜式流動棚です。
・下段も取り出しやすいオーバーハング構造です。
・ホイルコンレールは位置や本数の変更が容易なはめ込み式です。
・通路面積を減らすことができ、作業に要する面積を削減することが可能です。
【用途】
・先入れ先出しのピッキング作業に。
【材質】
・スチール粉体塗装仕上げ●POM●PP

ご注意

  • 運賃、組立費別途
  • 画像はイメージです。詳しくは図面または取扱販売店にお問い合わせください。
  • 組立・設置は専門の施工業者にご依頼ください。
  • 解体は専門の解体業者にご依頼ください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホイールコンベアラック 高さ1800mm 基本型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホイールコンベアラック 高さ1800mm 基本型
コンテナラック(片面タイプ・床置型)
コンテナラック
B型コンテナラック
高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)
OS ハンガーボックス移動型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山DICプラスチックエスコ大阪製罐
通常価格177,182円-54,047円 -10,336円 -3,839円 -171円 -114,921円 -
通常出荷日25日目1日目〜1日目〜4日目1日目〜8日目
グリーン購入法適合品適合適合----
材質1スチール粉体塗装仕上げ●POM●PP-本体:スチール---
高さ(mm)1800-----
色ネオグレー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト