ファクトリーサプライ用品技術窓口

誘引結束機 とめたつテープ(TMA100LT・TMA150用)【10個入り】

通常単価(税別)
3,778円
税込単価
4,156円
通常出荷日:5日目

誘引結束機「とめたつ」(TMA100LT、TMA150)専用のテープです。【特長】・テープの貼付面同士...

詳細を確認
  • 色
    グリーン
  • 長さ(m)
    30
  • 幅(mm)
    11
  • JANコード
    4987167095130
  • 質量(g)
    310.000
  • トラスココード
    363-4864
  • 材質1
    基材:ポリオレフィン
  • 材質2
    粘着剤:ゴム系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TMT211A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

TMT211Aの仕様・寸法情報

色
グリーン
長さ(m)
30
幅(mm)
11
JANコード
4987167095130
質量(g)
310.000
トラスココード
363-4864
材質1
基材:ポリオレフィン
材質2
粘着剤:ゴム系

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TMT211A
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,778円
( 4,156円 )
5日目

詳細情報

基本情報

誘引結束機「とめたつ」(TMA100LT、TMA150)専用のテープです。
【特長】
・テープの貼付面同士は接着しますが、結束する蔓や新梢などには付きにくい仕様です。
・水に濡れても剥がれにくい耐水性があります。
【用途】
・ぶどうの新梢や、きゅうり・トマトの蔓などの誘引結束に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

誘引結束機 とめたつテープ(TMA100LT・TMA150用)の型番TMT211Aのページです。 型番TMT211Aに関する仕様情報を記載しております。
誘引結束機 とめたつテープ(TMA100LT・TMA150用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
誘引結束機 とめたつテープ(TMA100LT・TMA150用)
しめしめ 45IISKO-100B 45-2SKO-100B
仁礼 しめしめ45結束機用スペアベルト緑
仁礼 しめし45結束機用スペアベルト黒
しめしめ 45IISKO-100N
梱包結束機 しめしめ60
メーカーニチバン東京硝子器械仁礼工業仁礼工業東京硝子器械トラスコ中山
通常価格3,778円10,389円1,601円1,568円10,389円1,169円 -
通常出荷日5日目7日目在庫品1日目2日目7日目2日目
色グリーン-----
長さ(m)30-----
幅(mm)11-----
JANコード4987167095130-----
質量(g)310.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型結束機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました