ファクトリーサプライ用品技術窓口

水性スリーク

通常単価(税別)
12,933円
税込単価
14,226円
通常出荷日:5日目

【特長】・ロウを主体とした水性ワックスです。・塗布後乾いてから磨くと素晴らしい光沢が得られます。

  • JANコード
    4901490820009
  • 質量(g)
    20000.0
  • トラスココード
    525-3344
  • 用途
    床用水性ワックスタイプ

ご注意

  • 樹脂タイプのワックスに比べて滑りやすいので注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

82000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

82000の仕様・寸法情報

JANコード
4901490820009
質量(g)
20000.0
トラスココード
525-3344
用途
床用水性ワックスタイプ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
82000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,933円
( 14,226円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロウを主体とした水性ワックスです。
・塗布後乾いてから磨くと素晴らしい光沢が得られます。

ご注意

  • 樹脂タイプのワックスに比べて滑りやすいので注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性スリークの型番82000のページです。 型番82000に関する仕様情報を記載しております。
水性スリークのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水性スリーク
水性ワックス"スーパー水性"
水性ワックスノンスリップワックス
水性ワックスSS
学校用水性ワックス 18L
ペンギン ワックス スーパーコアUレジェンド 18L
メーカーコニシペンギン山崎産業山崎産業リンレイペンギン
通常価格12,933円8,127円11,084円2,487円6,839円18,364円
通常出荷日5日目1日目1日目1日目4日目1日目
JANコード4901490820009-----
質量(g)20000.0-----
トラスココード525-3344-----
用途床用水性ワックスタイプ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました