ファクトリーサプライ用品技術窓口

工具差し

通常単価(税別)
9,197円~9,848円
税込単価
10,117円~10,833円
通常出荷日:11日目

人工皮革を使用した軽量な工具差しシリーズです。【特長】・本革製品と比較して約40%軽量化しており、腰へ...

詳細を確認
  • 色
    黒金
  • 高さ(mm)
    60
  • 材質1
    人工皮革
  • ベルト通し幅(mm)
    65

ご注意

  • 本来の目的以外では使用しないでください。
  • リベット等の変形やガタつき及び糸のほつれ等、異常が有る場合は使用しないでください。
  • 火気のある場所でのご使用はやめてください。
  • 雨や水に濡れた場合、陰干しで乾かしてください。製品寸法・重量・色等、多少異なる場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

形状

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
圧着工具ミニサイズ2本用
4952520414217
711-3453
270
100
163.000
1個
ドライバー2本ペンチ1本用
4952520414286
711-3452
255
110
175.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,197円
( 10,117円 )
11日目
9,848円
( 10,833円 )
11日目

詳細情報

基本情報

人工皮革を使用した軽量な工具差しシリーズです。
【特長】
・本革製品と比較して約40%軽量化しており、腰への負担を大幅に軽減します。
・しなやかな手触りで重厚感のある生地は、過酷な現場を想定した耐久テストをクリアしています。
【用途】
・ドライバー、ペンチ、ニッパ、圧着工具など、現場作業で携帯する各種工具の収納に。

ご注意

  • 本来の目的以外では使用しないでください。
  • リベット等の変形やガタつき及び糸のほつれ等、異常が有る場合は使用しないでください。
  • 火気のある場所でのご使用はやめてください。
  • 雨や水に濡れた場合、陰干しで乾かしてください。製品寸法・重量・色等、多少異なる場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具差しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工具差し
布製ホルダー 電動ドライバー用
腰袋,色:ブラック・ゴールド
ウエストライン 収納工具 WBシリーズ
ウエストライン 電工ターポリンバッグ
ビクタープラス ツールバック
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢
通常価格9,197円-2,230円2,786円 -2,598円 -3,655円 -8,081円 -
通常出荷日11日目1日目1日目〜1日目〜3日目1日目〜
色黒金黒黒金黒ブラック青・黒
高さ(mm)60300210---
材質1人工皮革ポリエチレン(PE)ポリ塩化ビニル(PVC)ポリエステル本体:布、EVA樹脂-
ベルト通し幅(mm)6550707060-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト