ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子ホイッスル KDH-001B

通常単価(税別)
4,081円
税込単価
4,489円
通常出荷日:4日目

口にくわえて吹く必要がなく衛生的に使用できる電子ホイッスルです。【特長】・音色は3種類から選べます。・...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    35
  • 色
    青
  • 長さ(mm)
    118
  • 幅(mm)
    35
  • 質量(g)
    50.000
  • トラスココード
    369-5129

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KDH-001B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KDH-001Bの仕様・寸法情報

奥行(mm)
35
色
青
長さ(mm)
118
幅(mm)
35
質量(g)
50.000
トラスココード
369-5129

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KDH-001B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,081円
( 4,489円 )
4日目

詳細情報

基本情報

口にくわえて吹く必要がなく衛生的に使用できる電子ホイッスルです。
【特長】
・音色は3種類から選べます。
・声で指示をしながらホイッスル音を出すことができます。
・携帯用ストラップと収納袋ポーチ付きです。
【用途】
・工場内での合図や、騒音が大きい場所での指示伝達に。
・災害時や緊急時の連絡、避難誘導の手段として。
・警備や夜間の巡回における防犯対策に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子ホイッスル KDH-001Bの型番KDH-001Bのページです。 型番KDH-001Bに関する仕様情報を記載しております。
電子ホイッスル KDH-001Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子ホイッスル KDH-001B
電子ホイッスル
電子ホイッスル 52146
TRUSCO 電子ホイッスル
MYZOX 現場用電子ホイッスル オスビー
プラスチックホイッスル
メーカーキタムラ産業グリーンクロスアーテックトラスコ中山マイゾックス日本緑十字社
通常価格4,081円3,843円4,186円3,201円3,810円3,618円 -
通常出荷日4日目1日目5日目9日目4日目4日目
奥行(mm)35-----
色青-----
長さ(mm)118-----
幅(mm)35-----
質量(g)50.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

笛・ホイッスルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました