ファクトリーサプライ用品技術窓口

EFベスト用デバイスセット

通常単価(税別)
14,328円
税込単価
15,761円
通常出荷日:11日目

EFベスト用のデバイスセットです。ファン2個、スイッチケーブル、モバイルチャージャー(10000mAh...

詳細を確認
  • JANコード
    4536309517575
  • 質量(g)
    500.000
  • トラスココード
    661-3694
  • 出力(V)
    USB Type-A/Type-C

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

19308
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

19308の仕様・寸法情報

JANコード
4536309517575
質量(g)
500.000
トラスココード
661-3694
出力(V)
USB Type-A/Type-C

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
19308
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,328円
( 15,761円 )
11日目

詳細情報

基本情報

EFベスト用のデバイスセットです。ファン2個、スイッチケーブル、モバイルチャージャー(10000mAh)、USBケーブル、ACアダプターがセットになっています。
【特長】
・モバイルチャージャーにサーミスタを内蔵し、熱からバッテリーを保護します。
・厚さ35mmの薄型ファンです。
・高風量ファンを採用しています。
・付属のスイッチケーブルを使用すれば市販のモバイルバッテリー(2.4A以上)でも給電可能です。
・ブラシレスモーターを採用し、耐久性を高めています。
【用途】
・EFベストに取り付けて、工場や倉庫など暑熱環境下での作業時の暑さ対策に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EFベスト用デバイスセットの型番19308のページです。 型番19308に関する仕様情報を記載しております。
EFベスト用デバイスセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EFベスト用デバイスセット
モバイルチャージャー
ダストフィルター
80056 保冷剤ベスト
80036 メッシュベスト(保冷剤付き)
冷感着 62019 超スーパーロング八分
メーカー桑和桑和桑和桑和桑和桑和
通常価格14,328円7,143円3,703円5,762円 -4,452円 -6,408円 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード453630951757545363095170704536309444741---
質量(g)500.000175.00050.000150.000150.000480.000
トラスココード661-3694678-0200546-1953---
出力(V)USB Type-A/Type-C-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました