ファクトリーサプライ用品技術窓口

モバイルチャージャー

通常単価(税別)
7,143円
税込単価
7,857円
通常出荷日:11日目

【特長】・10000mAhのモバイルチャージャーです。

  • JANコード
    4536309517070
  • 質量(g)
    175.000
  • トラスココード
    678-0200
  • 定格容量(mAh)
    10000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

17025
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

17025の仕様・寸法情報

JANコード
4536309517070
質量(g)
175.000
トラスココード
678-0200
定格容量(mAh)
10000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
17025
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,143円
( 7,857円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10000mAhのモバイルチャージャーです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モバイルチャージャーの型番17025のページです。 型番17025に関する仕様情報を記載しております。
モバイルチャージャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モバイルチャージャー
ダストフィルター
EFベスト用デバイスセット
80036 メッシュベスト(保冷剤付き)
80056 保冷剤ベスト
冷感着 62019 超スーパーロング八分
メーカー桑和桑和桑和桑和桑和桑和
通常価格7,143円3,703円14,328円4,452円 -5,762円 -6,408円 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード453630951707045363094447414536309517575---
質量(g)175.00050.000500.000150.000150.000480.000
トラスココード678-0200546-1953661-3694---
定格容量(mAh)10000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました