ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |
粉塵の侵入を防ぐためのダストフィルターです。
【特長】
・衣服内を清潔に保ちます。
【用途】
・粉塵が発生する現場での作業時に、衣服内への異物侵入防止に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリーンクロス
ファン付きウェア用 バッテリー GB424 24Vモデル
0通常価格(税別):20,981円

エスコ
マシンツールフィルター
5通常価格(税別):3,377円~

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
3通常価格(税別):1,194円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

西邦工業
ダンパー【ステンレス製・特定防火設備適合品・ダクト接続型・外フューズ式】
0通常価格(税別):29,833円~

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
0通常価格(税別):2,610円~

淀川電機製作所
カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ
5通常価格(税別):84,786円~

エスコ
貼るホッカイロ(使い捨てタイプ)130×95mm
5通常価格(税別):628円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~