ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷感着 62019 超スーパーロング八分

通常単価(税別)
6,408円~6,910円
税込単価
7,049円~7,601円
通常出荷日:11日目

なめらかな質感が特長の夏向け超スーパーロング八分です。【特長】・通気性の高いトロピカル素材を使用してい...

詳細を確認
  • 質量(g)
    480.000
  • 材質1
    ポリエステル100%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 30 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
3L
ネイビー
4536309263830
544-5494
1個
4L
ネイビー
4536309263847
544-0830
1個
L
ネイビー
4536309263816
544-3928
1個
LL
ネイビー
4536309263823
544-0821
1個
M
ネイビー
4536309263809
544-0805
1個
S
ネイビー
4536309263793
543-7664
1個
3L
アイボリー
4536309263892
543-9162
1個
4L
アイボリー
4536309263908
546-2616
1個
L
アイボリー
4536309263878
544-5579
1個
LL
アイボリー
4536309263885
544-2314
1個
M
アイボリー
4536309263861
544-0764
1個
S
アイボリー
4536309263854
544-5516
1個
3L
グレー
4536309263953
544-2310
1個
4L
グレー
4536309263960
546-2597
1個
L
グレー
4536309263939
543-7574
1個
LL
グレー
4536309263946
544-0814
1個
M
グレー
4536309263922
544-0739
1個
S
グレー
4536309263915
544-7090
1個
3L
シルバーグレー
4536309264011
544-8637
1個
4L
シルバーグレー
4536309264028
544-2391
1個
L
シルバーグレー
4536309263991
544-3944
1個
LL
シルバーグレー
4536309264004
544-0744
1個
M
シルバーグレー
4536309263984
544-5545
1個
S
シルバーグレー
4536309263977
543-9244
1個
3L
チャコールグレー
4536309264073
544-0736
1個
4L
チャコールグレー
4536309264080
544-2350
1個
L
チャコールグレー
4536309264059
546-2601
1個
LL
チャコールグレー
4536309264066
544-2321
1個
M
チャコールグレー
4536309264042
544-7164
1個
S
チャコールグレー
4536309264035
544-5500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,810円
( 7,491円 )
11日目
6,910円
( 7,601円 )
11日目
6,408円
( 7,049円 )
11日目
6,408円
( 7,049円 )
11日目
6,408円
( 7,049円 )
11日目
6,408円
( 7,049円 )
11日目
6,810円
( 7,491円 )
11日目
6,910円
( 7,601円 )
11日目
6,408円
( 7,049円 )
11日目
6,408円
( 7,049円 )
11日目
6,408円
( 7,049円 )
11日目
6,408円
( 7,049円 )
11日目
6,810円
( 7,491円 )
11日目
6,910円
( 7,601円 )
11日目
6,408円
( 7,049円 )
11日目
6,408円
( 7,049円 )
11日目
6,408円
( 7,049円 )
11日目
6,408円
( 7,049円 )
11日目
6,810円
( 7,491円 )
11日目
6,910円
( 7,601円 )
11日目
6,408円
( 7,049円 )
11日目
6,408円
( 7,049円 )
11日目
6,408円
( 7,049円 )
11日目
6,408円
( 7,049円 )
11日目
6,810円
( 7,491円 )
11日目
6,910円
( 7,601円 )
11日目
6,408円
( 7,049円 )
11日目
6,408円
( 7,049円 )
11日目
6,408円
( 7,049円 )
11日目
6,408円
( 7,049円 )
11日目

詳細情報

基本情報

なめらかな質感が特長の夏向け超スーパーロング八分です。
【特長】
・通気性の高いトロピカル素材を使用しています。
・シワになりにくく、速乾性に優れています。
【用途】
・暑い季節の工場内や屋外での作業時に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷感着 62019 超スーパーロング八分のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷感着 62019 超スーパーロング八分
80056 保冷剤ベスト
80036 メッシュベスト(保冷剤付き)
ダストフィルター
モバイルチャージャー
EFベスト用デバイスセット
メーカー桑和桑和桑和桑和桑和桑和
通常価格6,408円-5,762円 -4,452円 -3,703円7,143円14,328円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
質量(g)480.000150.000150.00050.000175.000500.000
材質1ポリエステル100%ポリエステル92%、ポリウレタン8%ポリエステル100%---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト