ファクトリーサプライ用品技術窓口

80056 保冷剤ベスト

通常単価(税別)
5,762円~6,116円
税込単価
6,338円~6,728円
通常出荷日:11日目

【特長】・ファン付ジャケットと併用することでさらに効果がアップします。・消臭加工とデオドラントテープで...

詳細を確認
  • 色
    ブラック
  • 質量(g)
    150.000
  • 材質1
    ポリエステル92%、ポリウレタン8%
  • 材質2
    ポリウレタン8%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

胸囲(cm)

肩幅(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
85~105
27
4536309470757
545-3714
1個
100~120
30
4536309470764
545-3687
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,762円
( 6,338円 )
11日目
6,116円
( 6,728円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファン付ジャケットと併用することでさらに効果がアップします。
・消臭加工とデオドラントテープで不快なニオイをダブルで軽減します。
・2か所の調整アジャスターでフィット感がアップしました
・余ったベルトを収納できるループ付きです。
・脇と背中の3か所に保冷剤ポケットがあり、涼しく快適です。
【用途】
・熱中症対策に。
【材質】
・ポリエステル92%、ポリウレタン8%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

80056 保冷剤ベストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
80056 保冷剤ベスト
80036 メッシュベスト(保冷剤付き)
冷感着 62019 超スーパーロング八分
EFベスト用デバイスセット
ダストフィルター
モバイルチャージャー
メーカー桑和桑和桑和桑和桑和桑和
通常価格5,762円-4,452円 -6,408円 -14,328円3,703円7,143円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
色ブラックブラック----
質量(g)150.000150.000480.000500.00050.000175.000
材質1ポリエステル92%、ポリウレタン8%ポリエステル100%ポリエステル100%---
材質2ポリウレタン8%-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト