ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリチューブ

通常単価(税別)
5,921円~7,667円
税込単価
6,513円~8,434円
通常出荷日:11日目

換気用のダクト、仮排水用のホース、長尺品の簡易カバーなど多目的に利用できるポリエチレン製のチューブです...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    0.1
  • 長さ(m)
    50
  • 材質1
    ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

円(筒)直径(mm)

最小発注数量
4580646301472
2000.0
387-8510
120
1個
4580646301489
2500.0
387-8517
150
1個
4580646301496
3000.0
390-2320
180
1個
4580646301502
3500.0
390-2336
210
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,921円
( 6,513円 )
11日目
6,667円
( 7,334円 )
11日目
7,349円
( 8,084円 )
11日目
7,667円
( 8,434円 )
11日目

詳細情報

基本情報

換気用のダクト、仮排水用のホース、長尺品の簡易カバーなど多目的に利用できるポリエチレン製のチューブです。
【特長】
・お好みの長さにカットして使用できます。
・用途に合わせて口径を選択できます。
【用途】
・換気用のダクトや仮排水用のホースとして。
・長尺の部品や資材の簡易的な保護カバーとして。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリチューブ
長尺用ポリ袋 ポリチューブ(UPT)
シグマチューブ(高機能5層チューブ規格袋) 厚60μ
長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.1mm
長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.05mm
長尺用ポリ袋 ポリチューブ(HPT)
メーカーグリーンクロストラスコ中山コクゴトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,921円-16,805円 -17,691円 -17,448円 -12,103円 -19,944円 -
通常出荷日11日目1日目8日目1日目〜1日目〜1日目〜
厚さ(mm)0.1-----
長さ(m)50-----
材質1ポリエチレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト