ファクトリーサプライ用品技術窓口

Panasonic プラスチックケース EZ1DD3、EZ1DD4用

通常単価(税別)
8,485円
税込単価
9,334円
通常出荷日:7日目

電動工具EZ1DD3シリーズおよびEZ1DD4シリーズを収納するためのプラスチックケースです。【特長】...

詳細を確認
  • JANコード
    4549980891193
  • トラスココード
    694-8128
  • 奥行(mm)
    132
  • 高さ(mm)
    350
  • 色
    黒
  • 幅(mm)
    375
  • 質量(g)
    1800.0
  • 材質1
    プラスチック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EZ9K10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EZ9K10の仕様・寸法情報

JANコード
4549980891193
トラスココード
694-8128
奥行(mm)
132
高さ(mm)
350
色
黒
幅(mm)
375
質量(g)
1800.0
材質1
プラスチック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ9K10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,485円
( 9,334円 )
7日目

詳細情報

基本情報

電動工具EZ1DD3シリーズおよびEZ1DD4シリーズを収納するためのプラスチックケースです。
【特長】
・ケースは2段式で、工具ケースと備品を入れる部分が一体型になっています。
・長いソケット、厚みのあるチャック、長短のビット、小さいネジ類など、大きさや形状に合わせて整理、収納が可能です。
【用途】
・EZ1DD3シリーズやEZ1DD4シリーズ本体、および関連アクセサリの保管や持ち運びに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Panasonic プラスチックケース EZ1DD3、EZ1DD4用の型番EZ9K10のページです。 型番EZ9K10に関する仕様情報を記載しております。
Panasonic プラスチックケース EZ1DD3、EZ1DD4用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Panasonic プラスチックケース EZ1DD3、EZ1DD4用
片開きプラハードケース TCP1-1
プラスチックボックス
ボルトバッグ BGBB1
工具箱 セフ引出しボックスL 1段セット
パーツケース付ツールボックス 190L-3
メーカーPanasonicKTC(京都機械工具)バーコTONETJMデザインタジマツールHAZET
通常価格8,485円6,962円8,281円 -2,295円18,655円25,111円
通常出荷日7日目6日目1日目在庫品1日目〜4日目2日目
JANコード4549980891193-----
トラスココード694-8128-----
奥行(mm)132-----
高さ(mm)350-----
色黒-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました