ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
31,668円 ( 34,835円 ) | 9日目 |
149,987円 ( 164,986円 ) | 9日目 |
179,049円 ( 196,954円 ) | 9日目 |
33,423円 ( 36,765円 ) | 9日目 |
156,429円 ( 172,072円 ) | 9日目 |
187,103円 ( 205,813円 ) | 9日目 |
38,603円 ( 42,463円 ) | 9日目 |
175,446円 ( 192,991円 ) | 9日目 |
210,872円 ( 231,959円 ) | 9日目 |
25,950円 ( 28,545円 ) | 9日目 |
130,501円 ( 143,551円 ) | 9日目 |
149,529円 ( 164,482円 ) | 9日目 |
28,098円 ( 30,908円 ) | 9日目 |
134,039円 ( 147,443円 ) | 9日目 |
159,113円 ( 175,024円 ) | 9日目 |
29,328円 ( 32,261円 ) | 9日目 |
141,400円 ( 155,540円 ) | 9日目 |
168,314円 ( 185,145円 ) | 9日目 |
34,841円 ( 38,325円 ) | 9日目 |
161,644円 ( 177,808円 ) | 9日目 |
193,619円 ( 212,981円 ) | 9日目 |
37,266円 ( 40,993円 ) | 9日目 |
170,538円 ( 187,592円 ) | 9日目 |
204,739円 ( 225,213円 ) | 9日目 |
41,915円 ( 46,107円 ) | 9日目 |
190,782円 ( 209,860円 ) | 9日目 |
230,043円 ( 253,047円 ) | 9日目 |
49,938円 ( 54,932円 ) | 9日目 |
220,841円 ( 242,925円 ) | 9日目 |
267,616円 ( 294,378円 ) | 9日目 |
28,098円 ( 30,908円 ) | 9日目 |
134,038円 ( 147,442円 ) | 9日目 |
159,113円 ( 175,024円 ) | 9日目 |
29,746円 ( 32,721円 ) | 9日目 |
142,932円 ( 157,225円 ) | 9日目 |
170,232円 ( 187,255円 ) | 9日目 |
31,917円 ( 35,109円 ) | 9日目 |
150,909円 ( 166,000円 ) | 9日目 |
180,200円 ( 198,220円 ) | 9日目 |
33,590円 ( 36,949円 ) | 9日目 |
157,042円 ( 172,746円 ) | 9日目 |
187,868円 ( 206,655円 ) | 9日目 |
36,098円 ( 39,708円 ) | 9日目 |
166,246円 ( 182,871円 ) | 9日目 |
199,371円 ( 219,308円 ) | 9日目 |
48,873円 ( 53,760円 ) | 9日目 |
216,853円 ( 238,538円 ) | 9日目 |
262,633円 ( 288,896円 ) | 9日目 |
54,195円 ( 59,615円 ) | 9日目 |
236,791円 ( 260,470円 ) | 8日目 |
287,554円 ( 316,309円 ) | 9日目 |
25,949円 ( 28,544円 ) | 9日目 |
130,501円 ( 143,551円 ) | 9日目 |
149,528円 ( 164,481円 ) | 9日目 |
28,577円 ( 31,435円 ) | 11日目 |
138,639円 ( 152,503円 ) | 9日目 |
164,863円 ( 181,349円 ) | 9日目 |
30,665円 ( 33,732円 ) | 9日目 |
146,308円 ( 160,939円 ) | 9日目 |
174,449円 ( 191,894円 ) | 9日目 |
全てのパーツがステンレス(SUS304)で構成された、メッシュタイプのシェルフシリーズです。棚板とポールがセットになったシェルフセットと、追加・交換用の棚板単品をラインナップしています。
【特長】
・全てのパーツがSUS304ステンレス製のため、耐食性、耐薬品性に優れています。
・棚板はメッシュ構造で、通気性が良く、ホコリが溜まりにくい仕様です。
・シェルフセットは4段と5段、棚板は豊富なサイズバリエーションから選択可能です。
【用途】
・クリーンルーム、研究施設、工場などでの部品、工具、装置の保管や整理に。
・耐食性や耐薬品性が求められる環境での物品保管棚として使用できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm
4.5通常価格(税別):607円~

トラスコ中山
スチール製メッシュラック
4.7通常価格(税別):3,134円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mm
3.5通常価格(税別):1,551円~

トラスコ中山
メッシュラック用継ぎ足し支柱
0通常価格(税別):898円~

エレクター
可倒式レッジ (エレクターシェルフ用)
0通常価格(税別):9,431円~

アイリスオーヤマ
スチールラック メタルミニ(キャスター付) 800
0通常価格(税別):7,799円~

トラスコ中山
スチール製メッシュラック
0通常価格(税別):12,715円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーシェルフ用棚板 間口:915mm
0通常価格(税別):5,033円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~