ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスサイドアップキャニオンシェルフ SUSR

通常単価(税別)
123,533円~340,233円
税込単価
135,886円~374,256円
通常出荷日:9日目~22日目

フレームの立ち上がりが収納物の落下を防止するステンレス製のシェルフシリーズです。【特長】・棚板の四方に...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    1590

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 28 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 22日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

奥行(mm)

間口(mm)

棚段数(段)

質量(g)

最小発注数量
353-0882
460
1070
4
23600.0
1個
353-0627
460
1070
5
28400.0
1個
353-0668
460
1220
4
25600.0
1個
353-0190
460
1220
5
30900.0
1個
353-0220
460
1520
4
32400.0
1個
353-0348
460
1520
5
39400.0
1個
353-0907
460
1820
4
37600.0
1個
353-0657
460
1820
5
45900.0
1個
352-9693
460
610
4
16400.0
1個
353-1768
460
610
5
19400.0
1個
353-0631
460
760
4
18800.0
1個
353-0575
460
760
5
22400.0
1個
353-1061
460
910
4
20800.0
1個
353-0865
460
910
5
24900.0
1個
353-1509
610
1070
4
30000.0
1個
353-1038
610
1070
5
36400.0
1個
353-1253
610
1220
4
33200.0
1個
353-0365
610
1220
5
40400.0
1個
353-0641
610
1520
4
39600.0
1個
353-1281
610
1520
5
48400.0
1個
353-0675
610
1820
4
48400.0
1個
353-1761
610
1820
5
59400.0
1個
353-1335
610
610
4
19600.0
1個
352-9986
610
610
5
23400.0
1個
353-1346
610
760
4
22800.0
1個
352-9697
610
760
5
24000.0
1個
352-9737
610
910
4
25600.0
1個
352-9989
610
910
5
30900.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
162,257円
( 178,483円 )
9日目
197,223円
( 216,945円 )
9日目
175,139円
( 192,653円 )
9日目
213,328円
( 234,661円 )
9日目
206,425円
( 227,068円 )
9日目
252,433円
( 277,676円 )
9日目
224,523円
( 246,975円 )
9日目
275,053円
( 302,558円 )
9日目
123,533円
( 135,886円 )
9日目
143,930円
( 158,323円 )
9日目
130,665円
( 143,732円 )
9日目
157,732円
( 173,505円 )
9日目
145,694円
( 160,263円 )
9日目
176,520円
( 194,172円 )
9日目
189,248円
( 208,173円 )
9日目
230,963円
( 254,059円 )
9日目
206,424円
( 227,066円 )
9日目
252,432円
( 277,675円 )
9日目
244,152円
( 268,567円 )
9日目
299,592円
( 329,551円 )
9日目
276,665円
( 304,332円 )
22日目
340,233円
( 374,256円 )
9日目
132,505円
( 145,756円 )
9日目
160,033円
( 176,036円 )
9日目
148,761円
( 163,637円 )
9日目
180,353円
( 198,388円 )
9日目
163,791円
( 180,170円 )
9日目
199,141円
( 219,055円 )
9日目

詳細情報

基本情報

フレームの立ち上がりが収納物の落下を防止するステンレス製のシェルフシリーズです。
【特長】
・棚板の四方に立ち上がりがあるため、保管物の不意な落下を防ぎます。
・材質はステンレス(SUS304)製で耐食性に優れており、クリーンな環境での使用に適しています。
・奥行、間口、段数が異なる豊富なサイズバリエーションがあります。
【用途】
・工場のクリーンルームや研究施設における、部品、工具、機材などの整理・保管に。
・製造ラインで、転がりやすい物品の一時保管棚として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスサイドアップキャニオンシェルフ SUSRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスサイドアップキャニオンシェルフ SUSR
シンク用シェルフ NRTS
スチールキャニオンシェルフ PEC
スーパー ステンレスワイヤーシェルフ SLMS Pタイプ
メタルシェルフ
メタルミニ棚板 幅500mm
メーカーキャニオンキャニオンキャニオンエレクターアイリスオーヤマアズワン
通常価格123,533円-85,204円 -59,269円 -123,529円 -8,613円 -2,401円 -
通常出荷日9日目〜9日目8日目〜2日目〜4日目2日目〜
高さ(mm)15907551900---

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト