ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスパンチングキャニオンシェルフ SUSP

通常単価(税別)
39,354円~534,081円
税込単価
43,289円~587,489円
通常出荷日:9日目~25日目

ステンレス(SUS304)を使用したパンチング仕様のキャニオンシェルフシリーズです。シェルフセットと棚...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 42 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内
      • 25日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ詳細

    トラスココード

    奥行(mm)

    間口(mm)

    高さ(mm)

    棚段数(段)

    質量(g)

    最小発注数量
    パンチング棚板
    353-0734
    460
    1070
    -
    -
    5900.0
    1個
    パンチングシェルフ
    353-2537
    460
    1070
    1390
    4
    27600.0
    1個
    パンチングシェルフ
    353-1440
    460
    1070
    1390
    5
    33500.0
    1個
    パンチング棚板
    352-9254
    460
    1220
    -
    -
    6500.0
    1個
    パンチングシェルフ
    353-0935
    460
    1220
    1390
    4
    30000.0
    1個
    パンチングシェルフ
    353-1170
    460
    1220
    1390
    5
    36500.0
    1個
    パンチング棚板
    353-2541
    460
    1520
    -
    -
    8300.0
    1個
    パンチングシェルフ
    353-1665
    460
    1520
    1390
    4
    37200.0
    1個
    パンチングシェルフ
    353-1191
    460
    1520
    1390
    5
    45500.0
    1個
    パンチング棚板
    353-2269
    460
    1820
    -
    -
    10200.0
    1個
    パンチングシェルフ
    353-0966
    460
    1820
    1390
    4
    44800.0
    1個
    パンチングシェルフ
    353-2328
    460
    1820
    1390
    5
    55000.0
    1個
    パンチング棚板
    352-9227
    460
    610
    -
    -
    3600.0
    1個
    パンチングシェルフ
    353-1936
    460
    610
    1390
    4
    18400.0
    1個
    パンチングシェルフ
    353-0953
    460
    610
    1390
    5
    22000.0
    1個
    パンチング棚板
    353-1152
    460
    760
    -
    -
    4500.0
    1個
    パンチングシェルフ
    353-1408
    460
    760
    1390
    4
    22000.0
    1個
    パンチングシェルフ
    353-0791
    460
    760
    1390
    5
    26500.0
    1個
    パンチング棚板
    353-2578
    460
    910
    -
    -
    5400.0
    1個
    パンチングシェルフ
    353-0978
    460
    910
    1390
    4
    25600.0
    1個
    パンチングシェルフ
    353-2272
    460
    910
    1390
    5
    31000.0
    1個
    パンチング棚板
    353-0945
    610
    1070
    -
    -
    7400.0
    1個
    パンチングシェルフ
    353-1757
    610
    1070
    1390
    4
    33600.0
    1個
    パンチングシェルフ
    353-0163
    610
    1070
    1390
    5
    41000.0
    1個
    パンチング棚板
    353-2001
    610
    1220
    -
    -
    8300.0
    1個
    パンチングシェルフ
    353-1772
    610
    1220
    1390
    4
    37200.0
    1個
    パンチングシェルフ
    353-1573
    610
    1220
    1390
    5
    45500.0
    1個
    パンチング棚板
    353-1385
    610
    1520
    -
    -
    10100.0
    1個
    パンチングシェルフ
    353-0181
    610
    1520
    1390
    4
    44400.0
    1個
    パンチングシェルフ
    352-9699
    610
    1520
    1390
    5
    54500.0
    1個
    パンチング棚板
    352-9680
    610
    1820
    -
    -
    12000.0
    1個
    パンチングシェルフ
    353-1722
    610
    1820
    1390
    4
    52000.0
    1個
    パンチングシェルフ
    353-0196
    610
    1820
    1390
    5
    64000.0
    1個
    パンチング棚板
    352-9538
    610
    610
    -
    -
    4600.0
    1個
    パンチングシェルフ
    352-9327
    610
    610
    1390
    4
    22400.0
    1個
    パンチングシェルフ
    353-0923
    610
    610
    1390
    5
    27000.0
    1個
    パンチング棚板
    353-1003
    610
    760
    -
    -
    5600.0
    1個
    パンチングシェルフ
    353-1952
    610
    760
    1390
    4
    26400.0
    1個
    パンチングシェルフ
    352-9670
    610
    760
    1390
    5
    32000.0
    1個
    パンチング棚板
    353-1372
    610
    910
    -
    -
    6500.0
    1個
    パンチングシェルフ
    353-0623
    610
    910
    1390
    4
    30000.0
    1個
    パンチングシェルフ
    353-1094
    610
    910
    1390
    5
    36500.0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    55,828円
    ( 61,411円 )
    25日目
    229,123円
    ( 252,035円 )
    9日目
    281,419円
    ( 309,561円 )
    9日目
    67,011円
    ( 73,712円 )
    9日目
    272,437円
    ( 299,681円 )
    9日目
    312,857円
    ( 344,143円 )
    9日目
    78,480円
    ( 86,328円 )
    9日目
    325,346円
    ( 357,881円 )
    9日目
    374,585円
    ( 412,044円 )
    9日目
    98,332円
    ( 108,165円 )
    9日目
    402,246円
    ( 442,471円 )
    9日目
    464,301円
    ( 510,731円 )
    9日目
    39,354円
    ( 43,289円 )
    9日目
    164,404円
    ( 180,844円 )
    9日目
    200,522円
    ( 220,574円 )
    9日目
    45,761円
    ( 50,337円 )
    9日目
    191,396円
    ( 210,536円 )
    9日目
    234,261円
    ( 257,687円 )
    9日目
    56,046円
    ( 61,651円 )
    9日目
    231,358円
    ( 254,494円 )
    9日目
    264,933円
    ( 291,426円 )
    9日目
    70,001円
    ( 77,001円 )
    9日目
    291,080円
    ( 320,188円 )
    9日目
    358,866円
    ( 394,753円 )
    9日目
    81,533円
    ( 89,686円 )
    9日目
    337,176円
    ( 370,894円 )
    9日目
    388,389円
    ( 427,228円 )
    9日目
    100,201円
    ( 110,221円 )
    9日目
    409,475円
    ( 450,423円 )
    9日目
    472,735円
    ( 520,009円 )
    9日目
    113,775円
    ( 125,153円 )
    9日目
    462,057円
    ( 508,263円 )
    9日目
    534,081円
    ( 587,489円 )
    9日目
    50,346円
    ( 55,381円 )
    9日目
    208,573円
    ( 229,430円 )
    9日目
    255,730円
    ( 281,303円 )
    9日目
    55,914円
    ( 61,505円 )
    9日目
    229,429円
    ( 252,372円 )
    9日目
    281,803円
    ( 309,983円 )
    9日目
    67,791円
    ( 74,570円 )
    9日目
    283,938円
    ( 312,332円 )
    9日目
    326,277円
    ( 358,905円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    ステンレス(SUS304)を使用したパンチング仕様のキャニオンシェルフシリーズです。シェルフセットと棚板のバリエーションを取り揃えています。
    【特長】
    ・棚板はパンチング仕様のため通気性が良く、ホコリが溜まりにくい構造です。
    ・材質はステンレス(SUS304)で、耐食性、耐薬品性を持ち、衛生的です。
    【用途】
    ・クリーンルーム、研究施設、電子部品工場など、清浄度が求められる環境での物品の保管や整理に。
    ・通気性を確保したい精密機器や部品、器具の保管棚として。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレスパンチングキャニオンシェルフ SUSPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレスパンチングキャニオンシェルフ SUSP
    ALLステンレスパンチングキャニオンシェルフ ASUSP
    メタルミニ棚板 幅500mm
    K-40水切棚 A
    パンラック四段スノコ板付 KRシリーズ
    メタルラック棚板
    メーカーキャニオンキャニオンアズワン杉田エースアズワンアズワン
    通常価格39,354円-47,726円 -2,401円 -8,327円 -83,606円 -8,150円 -
    通常出荷日9日目〜9日目2日目〜5日目12日目9日目〜
    よく一緒に購入される商品

    メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト