ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,942円 ( 25,236円 ) | 9日目 |
105,162円 ( 115,678円 ) | 9日目 |
126,305円 ( 138,936円 ) | 9日目 |
112,447円 ( 123,692円 ) | 9日目 |
129,362円 ( 142,298円 ) | 9日目 |
24,749円 ( 27,224円 ) | 9日目 |
111,812円 ( 122,993円 ) | 9日目 |
130,358円 ( 143,394円 ) | 9日目 |
119,097円 ( 131,007円 ) | 9日目 |
137,413円 ( 151,154円 ) | 9日目 |
29,246円 ( 32,171円 ) | 11日目 |
127,291円 ( 140,020円 ) | 9日目 |
154,130円 ( 169,543円 ) | 9日目 |
134,346円 ( 147,781円 ) | 9日目 |
161,185円 ( 177,304円 ) | 9日目 |
16,681円 ( 18,349円 ) | 11日目 |
80,771円 ( 88,848円 ) | 9日目 |
95,816円 ( 105,398円 ) | 9日目 |
88,056円 ( 96,862円 ) | 9日目 |
103,101円 ( 113,411円 ) | 9日目 |
18,877円 ( 20,765円 ) | 9日目 |
88,690円 ( 97,559円 ) | 9日目 |
105,716円 ( 116,288円 ) | 9日目 |
95,975円 ( 105,573円 ) | 9日目 |
113,001円 ( 124,301円 ) | 9日目 |
20,538円 ( 22,592円 ) | 9日目 |
96,292円 ( 105,921円 ) | 9日目 |
115,218円 ( 126,740円 ) | 9日目 |
103,576円 ( 113,934円 ) | 9日目 |
122,503円 ( 134,753円 ) | 9日目 |
26,207円 ( 28,828円 ) | 9日目 |
117,196円 ( 128,916円 ) | 9日目 |
136,877円 ( 150,565円 ) | 9日目 |
124,481円 ( 136,929円 ) | 9日目 |
143,932円 ( 158,325円 ) | 9日目 |
27,908円 ( 30,699円 ) | 9日目 |
126,382円 ( 139,020円 ) | 9日目 |
147,994円 ( 162,793円 ) | 9日目 |
129,437円 ( 142,381円 ) | 9日目 |
155,048円 ( 170,553円 ) | 9日目 |
33,423円 ( 36,765円 ) | 9日目 |
142,628円 ( 156,891円 ) | 9日目 |
173,299円 ( 190,629円 ) | 9日目 |
149,682円 ( 164,650円 ) | 9日目 |
180,354円 ( 198,389円 ) | 9日目 |
40,766円 ( 44,843円 ) | 9日目 |
172,685円 ( 189,954円 ) | 9日目 |
210,873円 ( 231,960円 ) | 9日目 |
179,739円 ( 197,713円 ) | 9日目 |
217,928円 ( 239,721円 ) | 9日目 |
18,877円 ( 20,765円 ) | 9日目 |
88,689円 ( 97,558円 ) | 9日目 |
105,715円 ( 116,287円 ) | 9日目 |
95,974円 ( 105,571円 ) | 9日目 |
113,000円 ( 124,300円 ) | 9日目 |
20,966円 ( 23,063円 ) | 9日目 |
97,875円 ( 107,663円 ) | 9日目 |
117,197円 ( 128,917円 ) | 9日目 |
105,161円 ( 115,677円 ) | 9日目 |
124,482円 ( 136,930円 ) | 9日目 |
通気性の良いステンレスメッシュシェルフと、その専用棚板のシリーズです。シェルフセットと、追加・交換用の専用棚板をラインアップしています。
【特長】
・シェルフはステンレス製のメッシュ構造で、通気性に優れています。
・豊富なサイズバリエーションがあり、設置スペースに合わせて選択できます。
・専用の棚板を追加することで、収納力を増やすことができます。
【用途】
・クリーンルームや研究施設での精密部品、器具の保管棚として。
・工場内での工具、治具、計測器などの整理・保管に。
・製造ラインにおける仕掛品や製品の一時保管用の棚として。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm
4.5通常価格(税別):607円~

トラスコ中山
スチール製メッシュラック
4.7通常価格(税別):3,134円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mm
3.5通常価格(税別):1,551円~

トラスコ中山
メッシュラック用継ぎ足し支柱
0通常価格(税別):898円~

エレクター
可倒式レッジ (エレクターシェルフ用)
0通常価格(税別):9,431円~

アイリスオーヤマ
スチールラック メタルミニ(キャスター付) 800
0通常価格(税別):7,799円~

トラスコ中山
スチール製メッシュラック
0通常価格(税別):12,715円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーシェルフ用棚板 間口:915mm
0通常価格(税別):5,033円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~