ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
237,097円 ( 260,807円 ) | 9日目 |
290,773円 ( 319,850円 ) | 9日目 |
255,806円 ( 281,387円 ) | 9日目 |
314,163円 ( 345,579円 ) | 9日目 |
292,615円 ( 321,877円 ) | 9日目 |
360,171円 ( 396,188円 ) | 9日目 |
212,253円 ( 233,478円 ) | 9日目 |
259,719円 ( 285,691円 ) | 9日目 |
63,607円 ( 69,968円 ) | 25日目 |
260,715円 ( 286,787円 ) | 9日目 |
320,297円 ( 352,327円 ) | 9日目 |
65,569円 ( 72,126円 ) | 9日目 |
276,359円 ( 303,995円 ) | 9日目 |
339,849円 ( 373,834円 ) | 9日目 |
70,875円 ( 77,963円 ) | 9日目 |
296,908円 ( 326,599円 ) | 9日目 |
365,539円 ( 402,093円 ) | 9日目 |
62,626円 ( 68,889円 ) | 9日目 |
257,034円 ( 282,737円 ) | 9日目 |
315,696円 ( 347,266円 ) | 9日目 |
棚板が傾斜しており、積載物の視認性や取り出しやすさに優れたステンレス製のシェルフシリーズです。
【特長】
・材質はステンレス製です。
・棚板が前方に傾斜しているため、奥の物までよく見え、スムーズに取り出せます。
・完成品のシェルフセット(4段、5段)と、増設・交換用の棚板単品をラインアップしています。
【用途】
・工場内での部品や工具、資材の整理・保管に。
・組立ラインのそばに設置し、頻繁に使用する部品を供給するパーツフィーダーとして。
・在庫の先入れ先出し管理が必要な物品の保管棚として。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm
4.5通常価格(税別):607円~

トラスコ中山
スチール製メッシュラック
4.7通常価格(税別):3,134円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mm
3.5通常価格(税別):1,551円~

トラスコ中山
メッシュラック用継ぎ足し支柱
0通常価格(税別):898円~

エレクター
可倒式レッジ (エレクターシェルフ用)
0通常価格(税別):9,431円~

アイリスオーヤマ
スチールラック メタルミニ(キャスター付) 800
0通常価格(税別):7,799円~

トラスコ中山
スチール製メッシュラック
0通常価格(税別):12,715円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーシェルフ用棚板 間口:915mm
0通常価格(税別):5,033円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~