ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
既設のシンクや実験台の上に設置して、上部の空間を収納スペースとして有効活用できるステンレス製のシェルフです。
【特長】
・材質は耐食性に優れたステンレス(SUS304)です。
・棚板は25mmピッチで高さ調節が可能です。
【用途】
・工場内の研究室や検査室など、シンク周りの器具や備品の整理・保管に。
・作業スペースを確保し、作業効率を向上させたい場合に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):8,078円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スライドシェルフ(棚板) 25mmポール用
5通常価格(税別):4,456円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
5通常価格(税別):20,874円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ハーフシェルフ(棚板) ポール径25mm
4.7通常価格(税別):2,126円~

アイリスオーヤマ
メタルラック 用オプションパーツ ポール
4.3通常価格(税別):780円~

アイリスオーヤマ
メタルラック用棚板(幅500~1800mm)
4通常価格(税別):3,832円~

エレクター
エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行460mm)
0通常価格(税別):12,638円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーシェルフ用棚板 間口:915mm
0通常価格(税別):5,033円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~