ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチールキャニオンシェルフ PEC

通常単価(税別)
59,269円~162,487円
税込単価
65,196円~178,736円
通常出荷日:8日目~9日目

環境に配慮したパウダーコーティングのスチール製メッシュシェルフです。【特長】・棚板は通気性に優れたメッ...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    1900

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 40 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

奥行(mm)

間口(mm)

棚段数(段)

質量(g)

最小発注数量
352-9502
310
1070
4
22000.0
1個
353-1366
310
1070
5
26100.0
1個
352-9679
310
1220
4
24000.0
1個
352-9674
310
1220
5
28600.0
1個
352-9445
310
1520
4
28000.0
1個
353-0964
310
1520
5
33600.0
1個
353-2355
310
610
4
16000.0
1個
353-1633
310
610
5
18600.0
1個
353-2553
310
760
4
18000.0
1個
353-1194
310
760
5
21100.0
1個
353-1226
310
910
4
19600.0
1個
353-1174
310
910
5
23100.0
1個
353-2371
460
1070
4
26000.0
1個
353-2532
460
1070
5
31100.0
1個
353-1931
460
1220
4
28800.0
1個
353-2603
460
1220
5
34600.0
1個
352-9267
460
1520
4
35600.0
1個
353-1427
460
1520
5
43100.0
1個
353-2506
460
1820
4
41200.0
1個
352-9217
460
1820
5
50100.0
1個
352-9517
460
610
4
18800.0
1個
353-2360
460
610
5
22100.0
1個
353-2353
460
760
4
20800.0
1個
352-9495
460
760
5
24600.0
1個
353-0748
460
910
4
23600.0
1個
353-2341
460
910
5
28100.0
1個
353-1632
610
1070
4
33200.0
1個
353-2273
610
1070
5
40100.0
1個
352-9683
610
1220
4
36400.0
1個
353-0767
610
1220
5
44100.0
1個
353-1444
610
1520
4
43200.0
1個
352-9539
610
1520
5
48800.0
1個
352-9324
610
1820
4
52400.0
1個
353-1160
610
1820
5
64099.99999999999
1個
353-1984
610
610
4
22000.0
1個
353-1404
610
610
5
26100.0
1個
353-1469
610
760
4
25200.0
1個
353-1238
610
760
5
30100.0
1個
353-1215
610
910
4
28400.0
1個
352-9448
610
910
5
34100.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,170円
( 80,487円 )
9日目
85,443円
( 93,987円 )
9日目
79,822円
( 87,804円 )
9日目
93,757円
( 103,133円 )
9日目
88,056円
( 96,862円 )
9日目
104,051円
( 114,456円 )
9日目
59,269円
( 65,196円 )
9日目
65,647円
( 72,212円 )
9日目
64,181円
( 70,599円 )
9日目
71,586円
( 78,745円 )
9日目
66,834円
( 73,517円 )
9日目
77,525円
( 85,278円 )
9日目
76,654円
( 84,319円 )
9日目
89,799円
( 98,779円 )
9日目
82,671円
( 90,938円 )
9日目
97,320円
( 107,052円 )
9日目
99,142円
( 109,056円 )
9日目
117,908円
( 129,699円 )
9日目
112,446円
( 123,691円 )
9日目
130,281円
( 143,309円 )
9日目
59,597円
( 65,557円 )
9日目
66,042円
( 72,646円 )
9日目
65,164円
( 71,680円 )
9日目
72,774円
( 80,051円 )
9日目
67,783円
( 74,561円 )
9日目
78,714円
( 86,585円 )
9日目
94,708円
( 104,179円 )
9日目
112,367円
( 123,604円 )
9日目
102,626円
( 112,889円 )
9日目
122,264円
( 134,490円 )
9日目
117,512円
( 129,263円 )
9日目
136,416円
( 150,058円 )
9日目
134,653円
( 148,118円 )
8日目
162,487円
( 178,736円 )
9日目
66,799円
( 73,479円 )
9日目
74,752円
( 82,227円 )
9日目
68,417円
( 75,259円 )
9日目
79,503円
( 87,453円 )
9日目
77,919円
( 85,711円 )
9日目
91,382円
( 100,520円 )
9日目

詳細情報

基本情報

環境に配慮したパウダーコーティングのスチール製メッシュシェルフです。
【特長】
・棚板は通気性に優れたメッシュ構造で、ホコリが溜まりにくいです。
・豊富なサイズバリエーション(間口、奥行、段数)があり、用途やスペースに合わせて選択できます。
【用途】
・工場や倉庫での部品、工具、機材などの整理や保管に。
・製造ラインや作業スペースでの物品棚として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチールキャニオンシェルフ PECのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールキャニオンシェルフ PEC
ステンレスサイドアップキャニオンシェルフ SUSR
シンク用シェルフ NRTS
スーパー ステンレスワイヤーシェルフ SLMS Pタイプ
メタルシェルフ
メタルミニ棚板 幅500mm
メーカーキャニオンキャニオンキャニオンエレクターアイリスオーヤマアズワン
通常価格59,269円-123,533円 -85,204円 -123,529円 -8,613円 -2,401円 -
通常出荷日8日目〜9日目〜9日目2日目〜4日目2日目〜
高さ(mm)19001590755---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト