ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
65,000円 ( 71,500円 ) | 9日目 |
69,369円 ( 76,306円 ) | 9日目 |
82,118円 ( 90,330円 ) | 9日目 |
100,646円 ( 110,711円 ) | 9日目 |
47,726円 ( 52,499円 ) | 9日目 |
54,930円 ( 60,423円 ) | 9日目 |
61,478円 ( 67,626円 ) | 9日目 |
78,869円 ( 86,756円 ) | 9日目 |
84,967円 ( 93,464円 ) | 9日目 |
102,390円 ( 112,629円 ) | 9日目 |
115,058円 ( 126,564円 ) | 9日目 |
59,514円 ( 65,465円 ) | 9日目 |
65,080円 ( 71,588円 ) | 9日目 |
72,139円 ( 79,353円 ) | 9日目 |
キャニオンシェルフ専用に設計された、オールステンレス(SUS304)製のパンチング棚板のシリーズです。
【特長】
・耐腐食性、耐薬品性に優れています。
・全面に施されたパンチング加工により、クリーンルームに最適なエアフローを確保します。
・表面が平滑で扱いやすく、ホコリのたまりにくい構造です。
【用途】
・半導体工場、製薬工場、食品工場など、高い清浄度が求められる環境での物品保管棚に。
・研究施設や実験室での整理棚として。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm
4.5通常価格(税別):607円~

トラスコ中山
スチール製メッシュラック
4.7通常価格(税別):3,134円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mm
3.5通常価格(税別):1,551円~

トラスコ中山
メッシュラック用継ぎ足し支柱
0通常価格(税別):898円~

エレクター
可倒式レッジ (エレクターシェルフ用)
0通常価格(税別):9,431円~

アイリスオーヤマ
スチールラック メタルミニ(キャスター付) 800
0通常価格(税別):7,799円~

トラスコ中山
スチール製メッシュラック
0通常価格(税別):12,715円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーシェルフ用棚板 間口:915mm
0通常価格(税別):5,033円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~