17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全靴 AW12静電靴 黒

通常単価(税別)
7,762円
税込単価
8,538円
通常出荷日:5日目

ウレタン2層底と牛革(型押ソフト)を使用した、JIS T 8103適合の短靴タイプの静電安全靴シリーズ...

詳細を確認
  • 色
    ブラック
  • 足幅サイズ
    3E
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 材質1
    甲被:牛革(型押ソフト)
  • 材質2
    先芯:ワイドACM樹脂
  • 材質3
    靴底:発泡ポリウレタン2層
  • 材質4
    中敷:カップインソール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

寸法(cm)

質量(g)

規格

US(アメリカ)規格サイズ

最小発注数量
4957520179401
400-7330
23.5
680
JIST8103(ED-P/C3)C1/S/P1合格
6
1個
4957520179418
400-7323
24
700
JIST8103(ED-P/C3)C1/S/P1合格
6.5
1個
4957520179425
400-7322
24.5
710
JIST8103(ED-P/C3)C1/S/P1合格
7
1個
4957520179432
400-7325
25
730
JIST8103(ED-P/C3)C1/S/P1合格
7.5
1個
4957520180506
585-5617
22
650
JIS T 8103(ED-P/C3)CI/S/P1合格
-
1個
4957520180513
585-5618
22.5
660
JIS T 8103(ED-P/C3)CI/S/P1合格
-
1個
4957520180520
585-5638
23
670
JIS T 8103(ED-P/C3)CI/S/P1合格
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,762円
( 8,538円 )
5日目
7,762円
( 8,538円 )
5日目
7,762円
( 8,538円 )
5日目
7,762円
( 8,538円 )
5日目
7,762円
( 8,538円 )
5日目
7,762円
( 8,538円 )
5日目
7,762円
( 8,538円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ウレタン2層底と牛革(型押ソフト)を使用した、JIS T 8103適合の短靴タイプの静電安全靴シリーズです。
【特長】
・つま先部にはワイドACM樹脂先芯を搭載しています。
・靴底は発泡ポリウレタン2層構造です。
・履き心地をサポートするカップインソールを採用しています。
【用途】
・静電気の帯電が問題となる製造業、組立作業、倉庫内作業での使用に適しています。
・可燃性物質を扱う現場や、静電気による粉じん爆発が想定される場所での作業に適しています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全靴 AW12静電靴 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト