ファクトリーサプライ用品技術窓口

バンキャビネットカルプラ

通常単価(税別)
23,064円~58,378円
税込単価
25,370円~64,216円
通常出荷日:4日目

サービスカーなどの荷室を整理整頓できる、樹脂製の組み立て式キャビネット「カルプラ」のセットシリーズです...

詳細を確認
  • 外形寸法(mm)奥行
    786
  • 外形寸法(mm)高さ
    203
  • 材質1
    PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

外形寸法(mm)間口

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
380
4937897076596
5400.000
404-7718
1個
1150
4937897076602
11700.000
404-7750
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,064円
( 25,370円 )
4日目
58,378円
( 64,216円 )
4日目

詳細情報

基本情報

サービスカーなどの荷室を整理整頓できる、樹脂製の組み立て式キャビネット「カルプラ」のセットシリーズです。ベースユニットと天板で構成されています。
【特長】
・材質はポリプロピレン(PP)製で、軽量ながら丈夫です。
・1列用と3列用のセットがあり、スペースに合わせて選択できます。
【用途】
・工具、部品、計測機器などを効率的に収納する棚として、サービスカーの荷室整理に。
・現場への機材運搬時の荷崩れ防止や、作業準備の効率化に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンキャビネットカルプラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンキャビネットカルプラ
ツールケース(チェストタイプ) 3段引出し式
54066 ヘビーローラーキャビネット7段 (レッド)
SSPOWER ツールキャビネット TC-7B
ミニチェスト(2段2引出し)
ワークキャビン TC1701R
メーカージェフコムスーパーツールシグネットパオックKTC(京都機械工具)TONE
通常価格23,064円-22,857円89,958円107,370円11,577円46,853円
通常出荷日4日目1日目〜3日目5日目2日目5日目
外形寸法(mm)奥行786-----
外形寸法(mm)高さ203-----
材質1PP-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト