ファクトリーサプライ用品技術窓口

バンキャビネット

通常単価(税別)
45,405円~111,373円
税込単価
49,946円~122,510円
通常出荷日:2日目~5日目

【特長】・テーブル、高さ265mmの引き出しタイプと並べて、より広いフラットフロアを実現します。【セッ...

詳細を確認

    ご注意

    • 年式、グレード、オプションの装着や、キャビネットの組合せによっては車載できない場合があります
    • 車の荷室寸法をよく確認してください。
    • 車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    タイプ

    外形寸法(mm)奥行

    外形寸法(mm)間口

    外形寸法(mm)高さ

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    最小発注数量
    バンキャビネット(連結引き出し)
    780
    -
    350
    4937897075377
    43000.0
    337-1280
    本体:SPCC、天板:MDF
    1個
    バンキャビネット(引き出し)
    -
    -
    -
    4937897075803
    41000
    576-5077
    本体:SPCC、天板:MDF
    1個
    サイド棚
    936
    -
    -
    4937897075452
    38000.0
    336-9702
    SPCC
    1個
    サイド棚
    950
    330
    640
    4937897075780
    41000
    523-2725
    SPCC
    1個
    サイド棚
    950
    330
    520
    4937897075797
    38000.0
    523-2734
    SPCC
    1個
    テーブル(車両後部に置いた場合)
    850
    -
    -
    4937897075551
    16000.0
    337-6090
    本体:SPCC、天板:MDF
    1個
    テーブル(車両後部に置いた場合)
    650
    -
    -
    4937897075568
    16000.0
    337-4407
    本体:SPCC、天板:MDF
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    104,392円
    ( 114,831円 )
    5日目
    111,373円
    ( 122,510円 )
    2日目
    85,490円
    ( 94,039円 )
    5日目
    94,118円
    ( 103,530円 )
    2日目
    90,196円
    ( 99,216円 )
    2日目
    50,270円
    ( 55,297円 )
    5日目
    45,405円
    ( 49,946円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・テーブル、高さ265mmの引き出しタイプと並べて、より広いフラットフロアを実現します。
    【セット内容】
    ・天板×1、脚部ユニット×2、Wフレーム×2、六角穴付ボタンボルト(M6×14)×8、六角穴付皿ボルト(M6×25)×8、平ワッシャー(M6)×8、Sワッシャー(M6)×8、フランジナット(M6)×8、六角レンチ

    ご注意

    • 年式、グレード、オプションの装着や、キャビネットの組合せによっては車載できない場合があります
    • 車の荷室寸法をよく確認してください。
    • 車載用システムに関しては、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    バンキャビネットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バンキャビネット
    バンキャビネット カルプラ
    PACKOUT キャビネット
    キャビネット用サービスボード
    ローラーキャビネット WS207
    7段引出し式ローラーキャビネット
    メーカージェフコムDENSANミルウォーキー(MILWAUKEE)TONETONEスエカゲツール
    通常価格45,405円-15,913円 -30,717円30,113円80,392円100,035円
    通常出荷日2日目〜5日目1日目5日目5日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト