ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレコンバック用UVスーパーカバー 角型【10個入り】

通常単価(税別)
69,987円
税込単価
76,986円
通常出荷日:8日目

長期の屋外保管に適したフレコンバッグ用の角型カバーです。【特長】・UV剤を高配合した三層ラミネート生地...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    1200
  • 高さ(mm)
    1200
  • 質量(g)
    20000.0
  • トラスココード
    681-9492
  • 材質1
    【本体】ポリエチレン(PE)
  • 外径(mm)
    1200
  • 排出口
    なし

ご注意

  • 耐久性目安は屋外保管で1年ほどです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300052911
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

6300052911の仕様・寸法情報

高さ(mm)
1200
高さ(mm)
1200
質量(g)
20000.0
トラスココード
681-9492
材質1
【本体】ポリエチレン(PE)
外径(mm)
1200
排出口
なし
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
6300052911
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,987円
( 76,986円 )
8日目

詳細情報

基本情報

長期の屋外保管に適したフレコンバッグ用の角型カバーです。
【特長】
・UV剤を高配合した三層ラミネート生地を使用しています。
・生地の厚みは350ミクロンで、完全防水仕様です。
【用途】
・雪、紫外線、埃、雨からフレコンバッグを保護する際に。

ご注意

  • 耐久性目安は屋外保管で1年ほどです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレコンバック用UVスーパーカバー 角型の型番6300052911のページです。 型番6300052911に関する仕様情報を記載しております。
フレコンバック用UVスーパーカバー 角型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレコンバック用UVスーパーカバー 角型
フレコンバック用ソフトバッグカバー 丸型 10枚セット
自立型コンテナバッグ 角型 容量180L 耐荷重400kgタイプ 排出口無し 10枚セット
コンテナバッグ 角型 容量1000L 耐荷重1000kgタイプ 排出口あり 10枚セット
コンテナバッグ 角型 容量1700L 耐荷重1000kgタイプ 排出口あり 10枚セット
反転ベルト付コンテナバッグ 角型 容量1000L 耐荷重1000kgタイプ 排出口なし 10枚セット
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格69,987円35,156円35,040円48,182円64,530円49,696円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
高さ(mm)1200-----
高さ(mm)12001200600120015001000
質量(g)20000.015000.08000.025000.060000.023000.0
トラスココード681-9492681-9491662-8373662-8366662-8367662-8357
材質1【本体】ポリエチレン(PE)【本体】ポリエチレン(PE)【本体】ポリプロピレン(PP)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました