ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐候性ジャンボ土のう(2t/3年)

通常単価(税別)
3,175円
税込単価
3,493円
通常出荷日:11日目

紫外線劣化に強く、長期利用が可能なポリプロピレン製のジャンボ土のうです。【特長】・3年相当の耐候性を持...

詳細を確認
  • 横(mm)
    1100
  • 縦(mm)
    1100
  • JANコード
    4580646268720
  • 質量(g)
    2500.0
  • トラスココード
    238-8223
  • 材質1
    ポリプロピレン

ご注意

  • 耐候性は使用状況により多少変化します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1137010430
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1137010430の仕様・寸法情報

横(mm)
1100
縦(mm)
1100
JANコード
4580646268720
質量(g)
2500.0
トラスココード
238-8223
材質1
ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
1137010430
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,175円
( 3,493円 )
11日目

詳細情報

基本情報

紫外線劣化に強く、長期利用が可能なポリプロピレン製のジャンボ土のうです。
【特長】
・3年相当の耐候性を持ち、屋外での長期設置に適しています。
【用途】
・土木工事、河川工事、長期工事などでの土留めや重しとして使用できます。

ご注意

  • 耐候性は使用状況により多少変化します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐候性ジャンボ土のう(2t/3年)の型番1137010430のページです。 型番1137010430に関する仕様情報を記載しております。
耐候性ジャンボ土のう(2t/3年)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐候性ジャンボ土のう(2t/3年)
土木用フレコンスタンド シートタイプ
産廃用フレコンスタンド シートタイプ
工場用フレコンスタンド シートタイプ
内袋1500L 厚み0.06mm フレコン用内袋 上下オープン 20枚セット
内袋500L 厚み0.05mm 小型フレコン用内袋 底シールあり(受注生産) 20枚セット
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格3,175円28,395円40,059円23,486円32,643円27,882円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目8日目8日目
横(mm)110083083083023001600
縦(mm)1100830830830--
JANコード4580646268720458264338344445826433834514582643383437--
質量(g)2500.03400.07200.02300.024000.012000.0
トラスココード238-8223472-3215472-3225472-3206681-7867682-1064

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました