ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

耐火テープ

通常単価(税別)
16,014円
税込単価
17,615円
通常出荷日:7日目

給水・給湯、排水管、冷温水管、ケーブルの防火区画貫通部耐火措置工法部材として使用する耐火テープです。【...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

R5441
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

R5441の仕様・寸法情報

幅(mm)
50
JANコード
4973987870705
質量(g)
250.000
トラスココード
326-7422

型番リスト

表示件数
型番
R5441
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,014円
( 17,615円 )
7日目

詳細情報

基本情報

給水・給湯、排水管、冷温水管、ケーブルの防火区画貫通部耐火措置工法部材として使用する耐火テープです。
【特長】
・配管サイズに合わせて自由にカットでき、この製品ひとつで各種配管サイズに対応します。
・保温材厚さ20mmに対応します。
・施工確認が容易で、チェック側から下向きに手で切れるフィルムを採用しています。
・内側フィルムで配管を保護します。
・スライドしやすく施工が簡単です。
【用途】
・給水・給湯、排水管、冷温水管、ケーブルの防火区画貫通部の耐火措置に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐火テープの型番R5441のページです。 型番R5441に関する仕様情報を記載しております。
耐火テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐火テープ
電気絶縁テープ(耐熱)
ガラスクロス電気絶縁テープ "No.69"
ガラスクロス電気絶縁テープ No.79
PTFEフィルムテープ
ポリエステル電気絶縁テープ No.1350
メーカー三栄水栓製作所エスコスリーエムジャパンスリーエムジャパン日東電工アメリカ(旧パーマセル)スリーエムジャパン
通常価格16,014円3,625円 -4,952円 -3,139円 -20,830円 -783円 -
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
幅(mm)50-----
JANコード4973987870705-----
質量(g)250.000-----
トラスココード326-7422-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

絶縁テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました