ファクトリーサプライ用品技術窓口

APホームショベル

通常単価(税別)
4,922円~5,014円
税込単価
5,414円~5,515円
通常出荷日:5日目

柄部にアルミパイプを採用した日本製のショベルです。刃先の形状は丸形と角形があります。【特長】・軽量なた...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    820
  • 板厚(mm)
    1.45
  • 材質1
    刃先:ショベル鋼板
  • 材質2
    柄:アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

刃先形状

刃先長(mm)

刃先幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
角形
218
180
4960517001098
900.000
579-0369
1個
丸形
222
167
4960517001104
850.000
579-0370
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,014円
( 5,515円 )
5日目
4,922円
( 5,414円 )
5日目

詳細情報

基本情報

柄部にアルミパイプを採用した日本製のショベルです。刃先の形状は丸形と角形があります。
【特長】
・軽量なため、作業者の負担を軽減します。
・刃先にはショベル鋼板を使用しています。
【用途】
・土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

APホームショベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
APホームショベル
ショベル 角
金象 パンチャーショベル
PRO ホームショベル
PROショベル丸
棒柄
メーカー浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業
通常価格4,922円-6,443円7,476円3,969円3,912円 -4,717円
通常出荷日5日目5日目9日目5日目5日目9日目
全長(mm)8201105970815-1200
板厚(mm)1.451.61.21.45--
材質1刃先:ショベル鋼板刃先:スチール刃先:スチール頭部:スチール、パイプ柄部:スチール鋼管頭部:スチール-
材質2柄:アルミ柄:スチール鋼管柄:天然木-柄部:スチール鋼管-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除雪スコップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト