ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
セメダイン 超多用途接着剤 スーパーX |
|
スリーボンド 合成ゴム系接着剤 TB1521 |
|
スリーボンド ネジロック(ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤) |
|
ヘンケル LOCTITE ホットメルト接着剤“【51個入り】 |
頭部が丸い形状のショベルシリーズです。
【特長】
・頭部は焼入れ、焼き戻しの熱処理を施しています。
【用途】
・水道、電気、ガス工事などの土木作業や、造園、家庭園芸などでの掘削、すくい作業に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

ワイズ
エアコンフィルタ-
3.5通常価格(税別):520円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型スライドレジスター
0通常価格(税別):5,694円~

杉田エース
アルミドアガラリ
5通常価格(税別):6,370円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

エスコ
5.5mm エアフィルター(特殊機器用)
4.3通常価格(税別):624円~

スイデン
送風機 ジェットスイファン RSシリーズ
4.3通常価格(税別):26,401円~

淀川電機製作所
電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ
4.3通常価格(税別):33,568円~