ファクトリーサプライ用品技術窓口

PRO ホームショベル

通常単価(税別)
3,969円
税込単価
4,366円
通常出荷日:5日目

スチール製の頭部とスチール鋼管のパイプ柄部で構成されたホームショベルです。【特長】・頭部は焼入れ、焼き...

詳細を確認
  • 刃先形状
    角形
  • 刃先長(mm)
    218
  • 刃先幅(mm)
    180
  • 全長(mm)
    815
  • 板厚(mm)
    1.45
  • JANコード
    4960517001616
  • 質量(g)
    1100.0
  • トラスココード
    651-1623
  • 材質1
    頭部:スチール、パイプ柄部:スチール鋼管

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

001616
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

001616の仕様・寸法情報

刃先形状
角形
刃先長(mm)
218
刃先幅(mm)
180
全長(mm)
815
板厚(mm)
1.45
JANコード
4960517001616
質量(g)
1100.0
トラスココード
651-1623
材質1
頭部:スチール、パイプ柄部:スチール鋼管
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
001616
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,969円
( 4,366円 )
5日目

詳細情報

基本情報

スチール製の頭部とスチール鋼管のパイプ柄部で構成されたホームショベルです。
【特長】
・頭部は焼入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。
【用途】
・土木作業(水道、電気、ガス工事)、造園、家庭園芸などでの掘削作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PRO ホームショベルの型番001616のページです。 型番001616に関する仕様情報を記載しております。
PRO ホームショベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PRO ホームショベル
ショベル 角
金象 パンチャーショベル
APホームショベル
PROショベル丸
棒柄
メーカー浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業
通常価格3,969円6,443円7,476円4,922円 -3,912円 -4,717円
通常出荷日5日目5日目9日目5日目5日目9日目
刃先形状角形角型穴あき角形-丸形-
刃先長(mm)218300300---
刃先幅(mm)180255255---
全長(mm)8151105970820-1200
板厚(mm)1.451.61.21.45--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除雪スコップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました