ファクトリーサプライ用品技術窓口

棒柄

通常単価(税別)
4,717円
税込単価
5,189円
通常出荷日:9日目

ショベルの交換用替柄です。【特長】・棒柄タイプです。【用途】・ショベルの柄が破損した際の交換に使用しま...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    1200
  • JANコード
    4960517090078
  • トラスココード
    384-8441

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

090072
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

090072の仕様・寸法情報

全長(mm)
1200
JANコード
4960517090078
トラスココード
384-8441
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
090072
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,717円
( 5,189円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ショベルの交換用替柄です。
【特長】
・棒柄タイプです。
【用途】
・ショベルの柄が破損した際の交換に使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

棒柄の型番090072のページです。 型番090072に関する仕様情報を記載しております。
棒柄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
棒柄
ショベル 角
PRO ホームショベル
金象 パンチャーショベル
APホームショベル
RVロングブラシ
メーカー浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業コンパル
通常価格4,717円6,443円3,969円7,476円4,922円 -2,967円
通常出荷日9日目5日目5日目9日目5日目1日目
全長(mm)12001105815970820-
JANコード4960517090078496051700142549605170016164960517001531--
トラスココード384-8441526-0920651-1623384-8479--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除雪スコップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました