ファクトリーサプライ用品技術窓口

金象 パンチャーショベル

通常単価(税別)
7,476円
税込単価
8,224円
通常出荷日:9日目

刃先に穴あけ加工が施されたショベルです。【特長】・独自の穴あけ加工により、土や雪などの付着を防止します...

詳細を確認
  • 刃先形状
    穴あき角形
  • 刃先長(mm)
    300
  • 刃先幅(mm)
    255
  • 全長(mm)
    970
  • 板厚(mm)
    1.2
  • JANコード
    4960517001531
  • 質量(g)
    1600.0
  • トラスココード
    384-8479
  • 材質1
    刃先:スチール
  • 材質2
    柄:天然木

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

001531
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

001531の仕様・寸法情報

刃先形状
穴あき角形
刃先長(mm)
300
刃先幅(mm)
255
全長(mm)
970
板厚(mm)
1.2
JANコード
4960517001531
質量(g)
1600.0
トラスココード
384-8479
材質1
刃先:スチール
材質2
柄:天然木

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
001531
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,476円
( 8,224円 )
9日目

詳細情報

基本情報

刃先に穴あけ加工が施されたショベルです。
【特長】
・独自の穴あけ加工により、土や雪などの付着を防止します。
【用途】
・除雪作業や、土砂、粉体などのばら物を扱う作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金象 パンチャーショベルの型番001531のページです。 型番001531に関する仕様情報を記載しております。
金象 パンチャーショベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金象 パンチャーショベル
ショベル 角
PRO ホームショベル
APホームショベル
PROショベル丸
棒柄
メーカー浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業
通常価格7,476円6,443円3,969円4,922円 -3,912円 -4,717円
通常出荷日9日目5日目5日目5日目5日目9日目
刃先形状穴あき角形角型角形-丸形-
刃先長(mm)300300218---
刃先幅(mm)255255180---
全長(mm)9701105815820-1200
板厚(mm)1.21.61.451.45--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除雪スコップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました