ファクトリーサプライ用品技術窓口

ショベル 角

通常単価(税別)
6,443円
税込単価
7,087円
通常出荷日:5日目

頭部に焼き入れ・焼き戻しの熱処理を施したスチール製の角型ショベルです。【特長】・持ち手部は滑りにくい筋...

詳細を確認
  • 刃先形状
    角型
  • 刃先長(mm)
    300
  • 刃先幅(mm)
    255
  • 全長(mm)
    1105
  • 板厚(mm)
    1.6
  • JANコード
    4960517001425
  • 質量(g)
    2200.0
  • トラスココード
    526-0920
  • 材質1
    刃先:スチール
  • 材質2
    柄:スチール鋼管

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

001425
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

001425の仕様・寸法情報

刃先形状
角型
刃先長(mm)
300
刃先幅(mm)
255
全長(mm)
1105
板厚(mm)
1.6
JANコード
4960517001425
質量(g)
2200.0
トラスココード
526-0920
材質1
刃先:スチール
材質2
柄:スチール鋼管

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
001425
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,443円
( 7,087円 )
5日目

詳細情報

基本情報

頭部に焼き入れ・焼き戻しの熱処理を施したスチール製の角型ショベルです。
【特長】
・持ち手部は滑りにくい筋付け形状です。
・握り部は握りやすいタイコ型グリップです。
・楽な姿勢で作業ができるロングパイプ柄仕様です。
【用途】
・土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪などの幅広い用途に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショベル 角の型番001425のページです。 型番001425に関する仕様情報を記載しております。
ショベル 角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショベル 角
PRO ホームショベル
金象 パンチャーショベル
APホームショベル
PROショベル丸
棒柄
メーカー浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業
通常価格6,443円3,969円7,476円4,922円 -3,912円 -4,717円
通常出荷日5日目5日目9日目5日目5日目9日目
刃先形状角型角形穴あき角形-丸形-
刃先長(mm)300218300---
刃先幅(mm)255180255---
全長(mm)1105815970820-1200
板厚(mm)1.61.451.21.45--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除雪スコップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました