ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンジン式高圧洗浄機(防音タイプ)

通常単価(税別)
506,835円~521,899円
税込単価
557,519円~574,089円
通常出荷日:2日目

エンジンを搭載した、防音タイプの高圧洗浄機シリーズです。【特長】・高い防音性能(約63dB)を発揮しま...

詳細を確認
  • 質量(g)
    47500.0
  • 奥行(mm)
    451
  • 高さ(mm)
    402
  • 幅(mm)
    577
  • 吐出水量(L/min)
    13
  • ホース長さ(m)
    5.0
  • 騒音値(dB)
    63
  • 吐出圧力(MPa)
    10

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

付属品

最小発注数量
4991756376814
536-4720
バリアブルガン、3/8高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4PS洗管ホースねじ式20m、1/4逆噴射ノズルM型
1個
4991756376807
536-4718
高圧ホース3/8×20、SUS洗管ホースねじ式1/4×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4洗管ホース用ガン、バリアブルノズル脱着式、1/4スズランノズルM2型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
521,899円
( 574,089円 )
2日目
506,835円
( 557,519円 )
2日目

詳細情報

基本情報

エンジンを搭載した、防音タイプの高圧洗浄機シリーズです。
【特長】
・高い防音性能(約63dB)を発揮します。
・セル式スタートのため、誰でも簡単に始動できます。
・ノブを2本緩めるだけで取り外し可能な前面パネルを採用し、メンテナンス性に優れています。
・ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で排出する、自動エア抜き装置を搭載しています。
【用途】
・建設機械、貯水槽、排水管、壁面、床面、側溝、農機具などの洗浄に。
・塗装剥離作業にも適しています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジン式高圧洗浄機(防音タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジン式高圧洗浄機(防音タイプ)
エンジン式高圧洗浄機(冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機 15/150GSA 防音型
エンジン式高圧洗浄機 HD1310S5 冷水タイプ
高圧洗浄機 8/60・8/60P(冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機 12/80GP
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格506,835円-131,521円716,835円433,008円97,016円 -251,646円
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目2日目
質量(g)47500.026000.066000.047500.015500.028900.0
奥行(mm)451517497451255694
高さ(mm)402440557402245-
幅(mm)577363630577380-
吐出水量(L/min)13101513--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト