ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチケーブルリール

通常単価(税別)
34,593円
税込単価
38,052円
通常出荷日:4日目

【特長】・内出し、外出し可能です。・ブレーキ付きです。・束巻のままでOKです。・積み重ね・引出し可能で...

詳細を確認
  • 収納可能電線
    VVF(VA線)1.6×2C、 2.0×3C、2.0×4C、2.6×2C、2.6×3C(電線メーカーにより適応しない場合もあります)
  • JANコード
    4937897027161
  • 質量(g)
    7400.0
  • トラスココード
    428-5896
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VB-5200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VB-5200の仕様・寸法情報

収納可能電線
VVF(VA線)1.6×2C、 2.0×3C、2.0×4C、2.6×2C、2.6×3C(電線メーカーにより適応しない場合もあります)
JANコード
4937897027161
質量(g)
7400.0
トラスココード
428-5896
材質1
スチール
材質2
ゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
VB-5200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,593円
( 38,052円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内出し、外出し可能です。
・ブレーキ付きです。
・束巻のままでOKです。
・積み重ね・引出し可能です。
・(別売)ケーブルリールプレートを使えば、VB-5200の上にVB-4450、VB-4500を積み重ねて使用できます。
【材質】
・スチール
・ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチケーブルリールの型番VB-5200のページです。 型番VB-5200に関する仕様情報を記載しております。
マルチケーブルリールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチケーブルリール
Vマワール(折りたたみ式)
ワイヤーターンテーブル
縦横兼用リール
二段ケーブルリール
CD管リール(折りたたみ式)
メーカージェフコムジェフコムジェフコムジェフコムジェフコムジェフコム
通常価格34,593円20,426円40,966円 -27,830円44,595円27,830円
通常出荷日4日目5日目4日目5日目4日目5日目
収納可能電線VVF(VA線)1.6×2C、 2.0×3C、2.0×4C、2.6×2C、2.6×3C(電線メーカーにより適応しない場合もあります)VVF(VA)線:φ2.6mm×3芯(100m)、収納可能電線_IV線:8[[MM2]](300m)-VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C--
JANコード49378970271614937897026805-493789702679949378970583874937897026393
質量(g)7400.02500.0-6500.09300.05000.0
トラスココード428-5896336-6507-336-4975523-2728338-1283
材質1スチールスチール--鉄スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました