ファクトリーサプライ用品技術窓口

縦横兼用エフケーブルリール

通常単価(税別)
25,021円
税込単価
27,523円
通常出荷日:5日目

【特長】・PP樹脂製なので、丈夫で軽く落としても割れません。・横置きで最大4段積み重ねOKです。・エフ...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    270
  • 収納可能電線
    VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C、収納可能電線_IV線:8.0[[MM2]](14-38[[MM2]]はメーカーにより収納不可あり)
  • JANコード
    4937897026379
  • 質量(g)
    4100.0
  • トラスココード
    337-4411

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VF-5500HV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VF-5500HVの仕様・寸法情報

高さ(mm)
270
収納可能電線
VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C、収納可能電線_IV線:8.0[[MM2]](14-38[[MM2]]はメーカーにより収納不可あり)
JANコード
4937897026379
質量(g)
4100.0
トラスココード
337-4411
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
VF-5500HV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,021円
( 27,523円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PP樹脂製なので、丈夫で軽く落としても割れません。
・横置きで最大4段積み重ねOKです。
・エフケーブルの保管機能を備えたケーブルリールです。
・パック取替もOKです。
・Fリール1台でパック取替もOKです。
・異なるサイズの電線を装着し、必要に応じて取り替え使用できます。
・積重ね同時引出しOKです。
・積み重ねての保管や車での移動にも便利です。
・VF-5500との積み重ねも可能です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

縦横兼用エフケーブルリールの型番VF-5500HVのページです。 型番VF-5500HVに関する仕様情報を記載しております。
縦横兼用エフケーブルリールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
縦横兼用エフケーブルリール
縦横兼用リール
マルチケーブルリール
Vマワール(折りたたみ式)
二段ケーブルリール
ワイヤーターンテーブル
メーカージェフコムジェフコムジェフコムジェフコムジェフコムジェフコム
通常価格25,021円27,830円34,593円20,426円44,595円40,966円 -
通常出荷日5日目5日目4日目5日目4日目4日目
高さ(mm)270600--505-
収納可能電線VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C、収納可能電線_IV線:8.0[[MM2]](14-38[[MM2]]はメーカーにより収納不可あり)VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3CVVF(VA線)1.6×2C、 2.0×3C、2.0×4C、2.6×2C、2.6×3C(電線メーカーにより適応しない場合もあります)VVF(VA)線:φ2.6mm×3芯(100m)、収納可能電線_IV線:8[[MM2]](300m)--
JANコード49378970263794937897026799493789702716149378970268054937897058387-
質量(g)4100.06500.07400.02500.09300.0-
トラスココード337-4411336-4975428-5896336-6507523-2728-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました