ファクトリーサプライ用品技術窓口

二段ケーブルリール

通常単価(税別)
44,595円
税込単価
49,055円
通常出荷日:4日目

各種ケーブルを収納し、引き出しが可能な鉄製の二段式ケーブルリールです。【特長】・ブレーキが付いており、...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    550
  • 高さ(mm)
    505
  • 最大荷重(kN/kgf)
    0.49/50
  • 幅(mm)
    550
  • JANコード
    4937897058387
  • 質量(g)
    9300.0
  • トラスココード
    523-2728
  • 材質1
    鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VBW-4500B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VBW-4500Bの仕様・寸法情報

奥行(mm)
550
高さ(mm)
505
最大荷重(kN/kgf)
0.49/50
幅(mm)
550
JANコード
4937897058387
質量(g)
9300.0
トラスココード
523-2728
材質1
鉄

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
VBW-4500B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,595円
( 49,055円 )
4日目

詳細情報

基本情報

各種ケーブルを収納し、引き出しが可能な鉄製の二段式ケーブルリールです。
【特長】
・ブレーキが付いており、強弱の調整が可能です。
・上段は箱に入った電線の繰り出しができます。
・束巻での収納も可能です。
【用途】
・各種ケーブルの収納や繰り出し作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二段ケーブルリールの型番VBW-4500Bのページです。 型番VBW-4500Bに関する仕様情報を記載しております。
二段ケーブルリールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二段ケーブルリール
縦横兼用リール
縦横兼用エフケーブルリール
ケーブル巻取り機
CD管リール(折りたたみ式)
ワイヤーターンテーブル
メーカージェフコムジェフコムジェフコムジェフコムジェフコムジェフコム
通常価格44,595円27,830円25,021円57,892円27,830円40,966円 -
通常出荷日4日目5日目5日目5日目5日目4日目
奥行(mm)550280----
高さ(mm)505600270---
最大荷重(kN/kgf)0.49/50-----
幅(mm)550520----
JANコード49378970583874937897026799493789702637949378970261264937897026393-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました