ファクトリーサプライ用品技術窓口

縦横兼用リール

通常単価(税別)
27,830円
税込単価
30,613円
通常出荷日:5日目

【特長】・「縦置き」「横置き」両方で使える兼用タイプです。・電線の繰り出しが縦置きでも横置きでも可能で...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    280
  • 高さ(mm)
    600
  • 幅(mm)
    520
  • 収納可能電線
    VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C
  • JANコード
    4937897026799
  • 質量(g)
    6500.0
  • トラスココード
    336-4975

ご注意

  • 使用時(ケーブルは商品に含まれません)
  • 縦置き使用の場合、外出し内出しの使用はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VH-4400B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VH-4400Bの仕様・寸法情報

奥行(mm)
280
高さ(mm)
600
幅(mm)
520
収納可能電線
VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C
JANコード
4937897026799
質量(g)
6500.0
トラスココード
336-4975
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
VH-4400B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,830円
( 30,613円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「縦置き」「横置き」両方で使える兼用タイプです。
・電線の繰り出しが縦置きでも横置きでも可能です。
・横置きでシュリンクのまま内出しが可能です。
・ブレーキ付き(強弱調整可能)です。
・電線の巻き取りにも使用可能です。
・積み重ね引出し可能です。

ご注意

  • 使用時(ケーブルは商品に含まれません)
  • 縦置き使用の場合、外出し内出しの使用はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

縦横兼用リールの型番VH-4400Bのページです。 型番VH-4400Bに関する仕様情報を記載しております。
縦横兼用リールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
縦横兼用リール
二段ケーブルリール
縦横兼用エフケーブルリール
マルチケーブルリール
Vマワール(折りたたみ式)
CD管リール(折りたたみ式)
メーカージェフコムジェフコムジェフコムジェフコムジェフコムジェフコム
通常価格27,830円44,595円25,021円34,593円20,426円27,830円
通常出荷日5日目4日目5日目4日目5日目5日目
奥行(mm)280550----
高さ(mm)600505270---
幅(mm)520550----
収納可能電線VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C-VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C、収納可能電線_IV線:8.0[[MM2]](14-38[[MM2]]はメーカーにより収納不可あり)VVF(VA線)1.6×2C、 2.0×3C、2.0×4C、2.6×2C、2.6×3C(電線メーカーにより適応しない場合もあります)VVF(VA)線:φ2.6mm×3芯(100m)、収納可能電線_IV線:8[[MM2]](300m)-
JANコード493789702679949378970583874937897026379493789702716149378970268054937897026393
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました