ファクトリーサプライ用品技術窓口

Vマワール(折りたたみ式)

通常単価(税別)
20,426円
税込単価
22,469円
通常出荷日:5日目

【特長】・折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びもラクラクです。・ブレーキは調整ノブで調整可能です。・...

詳細を確認
  • 収納可能電線
    VVF(VA)線:φ2.6mm×3芯(100m)、収納可能電線_IV線:8[[MM2]](300m)
  • JANコード
    4937897026805
  • 質量(g)
    2500.0
  • トラスココード
    336-6507
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 電線メーカーにより適応しない場合もあります。
  • 繰出時(ケーブルは商品に含まれません)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VR-480BF
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VR-480BFの仕様・寸法情報

収納可能電線
VVF(VA)線:φ2.6mm×3芯(100m)、収納可能電線_IV線:8[[MM2]](300m)
JANコード
4937897026805
質量(g)
2500.0
トラスココード
336-6507
材質1
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
VR-480BF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,426円
( 22,469円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びもラクラクです。
・ブレーキは調整ノブで調整可能です。
・シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできます。
・スタット4本で、電線内径にジャストフィットします。
・外出し用のガイドリング付きです。

ご注意

  • 電線メーカーにより適応しない場合もあります。
  • 繰出時(ケーブルは商品に含まれません)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Vマワール(折りたたみ式)の型番VR-480BFのページです。 型番VR-480BFに関する仕様情報を記載しております。
Vマワール(折りたたみ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Vマワール(折りたたみ式)
マルチケーブルリール
CD管リール(折りたたみ式)
縦横兼用エフケーブルリール
ワイヤーターンテーブル
二段ケーブルリール
メーカージェフコムジェフコムジェフコムジェフコムジェフコムジェフコム
通常価格20,426円34,593円27,830円25,021円40,966円 -44,595円
通常出荷日5日目4日目5日目5日目4日目4日目
収納可能電線VVF(VA)線:φ2.6mm×3芯(100m)、収納可能電線_IV線:8[[MM2]](300m)VVF(VA線)1.6×2C、 2.0×3C、2.0×4C、2.6×2C、2.6×3C(電線メーカーにより適応しない場合もあります)-VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C、収納可能電線_IV線:8.0[[MM2]](14-38[[MM2]]はメーカーにより収納不可あり)--
JANコード4937897026805493789702716149378970263934937897026379-4937897058387
質量(g)2500.07400.05000.04100.0-9300.0
トラスココード336-6507428-5896338-1283337-4411-523-2728
材質1スチールスチールスチール--鉄

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました