ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤーターンテーブル

通常単価(税別)
47,270
税込単価
51,997
通常出荷日:4日目

ドラマワールとワイヤーターンテーブルがセットになった、電線ドラム回転用の製品シリーズです。【特長】・ス...

詳細を確認
  • JANコード
    4937897009297
  • 質量(g)
    14700.0
  • トラスココード
    531-6323
  • 材質1
    DR-660SMB:スチール・ナイロン、
  • 材質2
    DRT-800:MDF

ご注意

  • ワイヤーがドラマワールの下敷きにならないよう注意してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DRT-660SMBT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DRT-660SMBTの仕様・寸法情報

JANコード
4937897009297
質量(g)
14700.0
トラスココード
531-6323
材質1
DR-660SMB:スチール・ナイロン、
材質2
DRT-800:MDF
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DRT-660SMBT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,270
( 51,997 )
4日目

詳細情報

基本情報

ドラマワールとワイヤーターンテーブルがセットになった、電線ドラム回転用の製品シリーズです。
【特長】
・ストッパーがドラムに引っ掛かることで、ドラマワールの脱落を防止します。
・最大250kg(直径φ1150mm)までのドラムに対応し、楽に回転させることが可能です。
・回転受部には大きい車輪(φ75mm)を採用しており、スムーズなドラム回転を実現します。
・ドラムの回転を抑制できるブレーキ付きのタイプも選択できます。
【用途】
・工場や作業現場での電線ケーブルの引き出しや巻き取り作業に。

ご注意

  • ワイヤーがドラマワールの下敷きにならないよう注意してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーターンテーブルの型番DRT-660SMBTのページです。 型番DRT-660SMBTに関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーターンテーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました