ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケーブル巻取り機

通常単価(税別)
57,892円
税込単価
63,681円
通常出荷日:5日目

【特長】・早く、効率よく、電線を巻取りできます。・巻取り後、当社ケーブルリールにそのまま収納できます。...

詳細を確認
  • JANコード
    4937897026126
  • 質量(g)
    6000.0
  • トラスココード
    336-1828
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CMR-450B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CMR-450Bの仕様・寸法情報

JANコード
4937897026126
質量(g)
6000.0
トラスココード
336-1828
材質1
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CMR-450B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,892円
( 63,681円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・早く、効率よく、電線を巻取りできます。
・巻取り後、当社ケーブルリールにそのまま収納できます。(適合機種:VB-4450、VB-4500、VR-480、VR-480B、VF-5500)
・現場に持ち運びしやすいジャストサイズです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブル巻取り機の型番CMR-450Bのページです。 型番CMR-450Bに関する仕様情報を記載しております。
ケーブル巻取り機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブル巻取り機
二段ケーブルリール
ワイヤーターンテーブル
マルチケーブルリール
CD管リール(折りたたみ式)
Vマワール(折りたたみ式)
メーカージェフコムジェフコムジェフコムジェフコムジェフコムジェフコム
通常価格57,892円44,595円40,966円 -34,593円27,830円20,426円
通常出荷日5日目4日目4日目4日目5日目5日目
JANコード49378970261264937897058387-493789702716149378970263934937897026805
質量(g)6000.09300.0-7400.05000.02500.0
トラスココード336-1828523-2728-428-5896338-1283336-6507
材質1スチール鉄-スチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました