ファクトリーサプライ用品技術窓口

金属板用表面保護フィルム SPV-202R

通常単価(税別)
1,015円~60,233円
税込単価
1,117円~66,256円
通常出荷日:9日目~25日目

金属板の加工時に表面を保護するためのフィルムのシリーズです。【特長】・特殊粘着層のため、対象物にのり残...

詳細を確認
  • 色
    白
  • テープカット条件
    切断にはカッターが必要
  • 粘着力(N/10mm)
    1.5
  • 厚さ(mm)
    0.12
  • 長さ(m)
    50
  • 粘着力(N/25mm)
    3.38

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 11日以内
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

最小発注数量
437-3736
131.000
15
104個
437-3728
218.000
25
64個
437-3726
261.000
30
56個
437-3713
348.000
40
40個
437-3760
10800.000
60
40個
437-3724
12600.000
70
24個
437-3744
16200.000
90
16個
437-3722
22500.000
1250
2個
437-3727
1305.000
150
16個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,015円
( 1,117円 )
11日目
1,686円
( 1,855円 )
11日目
2,029円
( 2,232円 )
25日目
2,592円
( 2,851円 )
11日目
3,887円
( 4,276円 )
11日目
4,208円
( 4,629円 )
25日目
5,415円
( 5,957円 )
11日目
60,233円
( 66,256円 )
9日目
8,894円
( 9,783円 )
11日目

詳細情報

基本情報

金属板の加工時に表面を保護するためのフィルムのシリーズです。
【特長】
・特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。
・脱鉛タイプです。
・強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
【用途】
・ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属板用表面保護フィルム SPV-202Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属板用表面保護フィルム SPV-202R
アルミサッシ用表面保護フィルム SPV-A-6050
表面保護テープ SPV-3648FK2(PO系・塗装鋼板用)
粗面用強着保護テープ 透明
表面保護テープ SPV-301(PO系・金属板用)
表面保護テープ SPV-A-6050 (PO系・アルミサッシ用・環境対応品)
メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工
通常価格1,015円-13,113円 -11,932円 -6,314円2,840円 -2,721円
通常出荷日9日目〜25日目9日目1日目9日目〜1日目
色白ライトブルー白-白クリア
テープカット条件切断にはカッターが必要切断にはカッターが必要切断にはカッターが必要切断にはカッターが必要--
粘着力(N/10mm)1.51.42.89-1.25-
厚さ(mm)0.120.0650.055-0.110.065
長さ(m)50100100--100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト