ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミサッシ用表面保護フィルム SPV-A-6050

通常単価(税別)
13,113円~44,016円
税込単価
14,424円~48,418円
通常出荷日:25日目

水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした、アルミサッシ用の表面保護フィルムです。【特長】・水系...

詳細を確認
  • 色
    ライトブルー
  • 材質1
    基材:ポリエチレン
  • テープカット条件
    切断にはカッターが必要
  • 粘着力(N/10mm)
    1.4
  • 厚さ(mm)
    0.065
  • 長さ(m)
    100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

最小発注数量
528-8888
8200.000
1000
2個
528-8883
2050.000
250
7個
528-8881
2870.000
350
7個
528-8882
3280.000
400
7個
528-8885
3690.000
450
4個
528-8890
4510.000
550
4個
528-8892
4920.000
600
4個
528-8887
5330.000
650
2個
528-8889
5740.000
700
2個
528-8895
6150.000
750
2個
528-8893
6560.000
800
2個
528-8884
6970.000
850
2個
528-8891
7380.000
900
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,016円
( 48,418円 )
25日目
13,113円
( 14,424円 )
25日目
17,826円
( 19,609円 )
25日目
18,883円
( 20,771円 )
25日目
20,790円
( 22,869円 )
25日目
25,411円
( 27,952円 )
25日目
27,722円
( 30,494円 )
25日目
29,203円
( 32,123円 )
25日目
31,448円
( 34,593円 )
25日目
33,695円
( 37,065円 )
25日目
35,941円
( 39,535円 )
25日目
38,188円
( 42,007円 )
25日目
40,434円
( 44,477円 )
25日目

詳細情報

基本情報

水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした、アルミサッシ用の表面保護フィルムです。
【特長】
・水系粘着剤を使用しており、環境に配慮した製品です。
【用途】
・アルミサッシの加工、運搬、施工時の表面保護に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミサッシ用表面保護フィルム SPV-A-6050のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミサッシ用表面保護フィルム SPV-A-6050
表面保護テープ SPV-3648FK2(PO系・塗装鋼板用)
粗面用強着保護テープ 透明
金属板用表面保護フィルム SPV-202R
表面保護テープ SPV-301(PO系・金属板用)
表面保護テープ SPV-A-6050 (PO系・アルミサッシ用・環境対応品)
メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工
通常価格13,113円-11,932円 -6,314円1,015円 -2,840円 -2,721円
通常出荷日25日目9日目1日目9日目〜9日目〜1日目
色ライトブルー白-白白クリア
材質1基材:ポリエチレン基材:ポリエチレン系フィルム--基材:ポリエチレン系フィルム基材:ポリエチレン
テープカット条件切断にはカッターが必要切断にはカッターが必要切断にはカッターが必要切断にはカッターが必要--
粘着力(N/10mm)1.42.89-1.51.25-
厚さ(mm)0.0650.055-0.120.110.065

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト