ファクトリーサプライ用品技術窓口

表面保護テープ SPV-301(PO系・金属板用)

通常単価(税別)
2,840円~160,490円
税込単価
3,124円~176,539円
通常出荷日:9日目~25日目

ポリエチレン系フィルムを基材に使用した、金属板用の表面保護フィルムです。【特長】・貼り合わせ後の粘着力...

詳細を確認
  • 色
    白
  • 材質1
    基材:ポリエチレン系フィルム
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系
  • 粘着力(N/10mm)
    1.25
  • 厚さ(mm)
    0.11

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 11日以内
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

幅(mm)

最小発注数量
450-0952
600.000
50
100
16個
450-4106
6000.000
50
1000
2個
449-9355
2400.000
200
100
6個
450-5724
24480.0
200
1020
1個
450-0951
7500.000
50
1250
2個
450-5723
1800.000
50
300
8個
449-9382
3000.000
50
500
4個
450-4175
12000.0
200
500
2個
450-0993
300.000
50
50
32個
337-9122
5750.000
50
1020
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,272円
( 5,799円 )
9日目
42,863円
( 47,149円 )
9日目
19,256円
( 21,182円 )
9日目
160,490円
( 176,539円 )
9日目
52,487円
( 57,736円 )
11日目
15,294円
( 16,823円 )
11日目
22,516円
( 24,768円 )
11日目
83,979円
( 92,377円 )
9日目
2,840円
( 3,124円 )
9日目
47,094円
( 51,803円 )
25日目

詳細情報

基本情報

ポリエチレン系フィルムを基材に使用した、金属板用の表面保護フィルムです。
【特長】
・貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
・耐候性があり、被着体へののり残りが少ないです。
・絞り加工・折り曲げ加工時にもフィルムが追従し金属表面を保護します。
【用途】
・ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護用。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表面保護テープ SPV-301(PO系・金属板用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表面保護テープ SPV-301(PO系・金属板用)
表面保護テープ SPV-3648FK2(PO系・塗装鋼板用)
粗面用強着保護テープ 透明
表面保護テープ SPV-A-6050 (PO系・アルミサッシ用・環境対応品)
表面保護テープ SPV-A-6050 (PO系・アルミサッシ用・環境対応品) 透明
アルミサッシ用表面保護フィルム SPV-A-6050
メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工
通常価格2,840円-11,932円 -6,314円2,721円4,919円 -13,113円 -
通常出荷日9日目〜9日目1日目1日目1日目25日目
色白白-クリアクリアライトブルー
材質1基材:ポリエチレン系フィルム基材:ポリエチレン系フィルム-基材:ポリエチレン基材:ポリエチレン基材:ポリエチレン
材質2粘着剤:アクリル系粘着剤:合成ゴム系-粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系-
粘着力(N/10mm)1.252.89---1.4
厚さ(mm)0.110.055-0.0650.0650.065

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト