ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

超高分子量ポリエチレンテープ AUE-112B

通常単価(税別)
11,926円~22,642円
税込単価
13,119円~24,906円
通常出荷日:25日目

【特長】・耐摩耗性に優れます。・フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。・セパレーター(剥離フィルム)付...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

最小発注数量
4582221602394
581-7052
250.000
25
1個
4582221602400
581-7053
500
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,926円
( 13,119円 )
25日目
22,642円
( 24,906円 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性に優れます。
・フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。
・セパレーター(剥離フィルム)付きの製品です。
【用途】
・硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長。
・コンベヤガイドのライニング。
【材質】
・基材:超高分子量ポリエチレン
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超高分子量ポリエチレンテープ AUE-112Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超高分子量ポリエチレンテープ AUE-112B
超高分子量ポリエチレンテープ(帯電防止タイプ)
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)
フッ素樹脂粘着テープ(センターレスタイプ)
フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-110B
フッ素樹脂スーパーファブリックHGF500
メーカー中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業
通常価格11,926円-11,507円 -2,472円 -10,270円4,507円39,178円
通常出荷日25日目5日目5日目5日目5日目22日目
材質1基材:超高分子量ポリエチレン基材:超高分子量ポリエチレン基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)基材:フッ素樹脂(PTFE)基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
材質2粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:シリコーン系粘着剤:シリコーン系粘着剤:アクリル系-
使用温度範囲(℃)0~800~80-60~200---180~260
テープカット条件切断にはカッターが必要切断にはカッターが必要ハサミ、カッターが必要ハサミ、カッターが必要ハサミ、カッターが必要切断にはカッターが必要
粘着力(N/25mm)10--9--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト