ファクトリーサプライ用品技術窓口

強アルカリ液用ハイパワーマグネットポンプ MAP

通常単価(税別)
88,236円
税込単価
97,060円
通常出荷日:11日目

強アルカリ液の移送や循環に使用するハイパワーマグネットポンプです。【特長】・ポンプ本体にガラス繊維を含...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 吐出量 (l/min)
    50
  • 全揚程 (m)
    7.1
  • 口径(mm)
    16
  • 周波数(Hz)
    50
  • 出力(kW)
    0.09
  • 全揚程(m)
    7.1
  • 電源(V)
    100
  • 吐出量(L/min)
    50
  • 質量(g)
    7000.0
  • トラスココード
    580-1454
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン、Oリング:EPDM

ご注意

  • 空運転はポンプの故障に繋がります。
  • 比重1.2を超える液体の場合は比重対応加工が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MAP-4-5-U-S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MAP-4-5-U-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
吐出量(l/min)
50
全揚程(m)
7.1
口径(mm)
16
周波数(Hz)
50
出力(kW)
0.09
全揚程(m)
7.1
電源(V)
100
吐出量(L/min)
50
質量(g)
7000.0
トラスココード
580-1454
材質1
本体:ポリプロピレン、Oリング:EPDM

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAP-4-5-U-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,236円
( 97,060円 )
11日目

詳細情報

基本情報

強アルカリ液の移送や循環に使用するハイパワーマグネットポンプです。
【特長】
・ポンプ本体にガラス繊維を含まないポリプロピレンを採用しており、強アルカリ液に使用可能です。
・Oリングの材質はEPDMです。
【用途】
・工場内の自動化設備や各種装置における、薬液の循環や移送ラインに。

ご注意

  • 空運転はポンプの故障に繋がります。
  • 比重1.2を超える液体の場合は比重対応加工が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強アルカリ液用ハイパワーマグネットポンプ MAPの型番MAP-4-5-U-Sのページです。 型番MAP-4-5-U-Sに関する仕様情報を記載しております。
強アルカリ液用ハイパワーマグネットポンプ MAPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強アルカリ液用ハイパワーマグネットポンプ MAP
液面制御スイッチ レベルレギュレータ LC12
工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF用 NBR
工進 ポンディ 清水用
工進 ラバーマスター用 インペラー MF-2524用 CR
工進 ラバーマスター用 インペラー MF-2524用 NBR
メーカー日本フイルター新明和工業工進工進工進工進
通常価格88,236円16,882円 -11,952円18,154円9,412円9,290円
通常出荷日11日目4日目3日目11日目1日目3日目
商品タイプ電動式関連商品----
吐出量(l/min)50-----
全揚程(m)7.1-----
口径(mm)16-----
周波数(Hz)50-----

陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました