ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス 洗浄カゴ(丸型)(JANコード付ラベルのみ)

通常単価(税別)
5,317円~22,515円
税込単価
5,849円~24,767円
通常出荷日:7日目

ステンレス(SUS304)製の丸型洗浄カゴです。【特長】・ステンレス製でさびにくく、耐久性があります。...

詳細を確認
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 線径網(mm)
    0.8

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

外形寸法(mm)高さ

外形寸法(mm)幅

最小発注数量
316-1865
4982970323937
250
150
150
1個
316-8259
4982970323944
370
200
200
1個
316-3535
4982970323951
600
250
250
1個
316-6639
4982970323968
1160
300
300
1個
316-0358
4982970323975
1590
300
400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,317円
( 5,849円 )
7日目
6,652円
( 7,317円 )
7日目
10,250円
( 11,275円 )
7日目
18,700円
( 20,570円 )
7日目
22,515円
( 24,767円 )
7日目

詳細情報

基本情報

ステンレス(SUS304)製の丸型洗浄カゴです。
【特長】
・ステンレス製でさびにくく、耐久性があります。
【用途】
・工場での部品洗浄に。
・電子部品や機械部品などをまとめて洗浄する際に便利です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 洗浄カゴ(丸型)(JANコード付ラベルのみ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 洗浄カゴ(丸型)(JANコード付ラベルのみ)
ステンレス 洗浄カゴ(角型)(JANコード付ラベルのみ)
ステンレス 洗浄カゴ(丸型)
ステンレス 洗浄カゴ(角型)
ステンレス洗浄カゴ 丸型
ステンレス(丸型)洗浄カゴ
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所トラスコ中山サンワ
通常価格5,317円-5,126円 -4,334円 -4,206円 -3,599円 -4,090円 -
通常出荷日7日目7日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)----
線径網(mm)0.80.8----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト