ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンプルケース SP-72 ブラック

通常単価(税別)
61,243円
税込単価
67,367円
通常出荷日:11日目

メニューやポスターなどを掲示するためのスチールとアクリルを使用したサンプルケースです。【特長】・中の掲...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    400
  • 高さ(mm)
    880
  • 色
    ブラック
  • 幅(mm)
    450
  • 面板サイズ(mm)
    横450x縦250
  • JANコード
    4539681239561
  • 質量(g)
    11000.0
  • トラスココード
    467-8684
  • 材質1
    スチール・アクリル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300034018
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300034018の仕様・寸法情報

奥行(mm)
400
高さ(mm)
880
色
ブラック
幅(mm)
450
面板サイズ(mm)
横450x縦250
JANコード
4539681239561
質量(g)
11000.0
トラスココード
467-8684
材質1
スチール・アクリル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
6300034018
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,243円
( 67,367円 )
11日目

詳細情報

基本情報

メニューやポスターなどを掲示するためのスチールとアクリルを使用したサンプルケースです。
【特長】
・中の掲示物を保護しながら、見やすく展示することができます。
【用途】
・工場やオフィスでの案内、作業手順書、ポスターなどの掲示に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンプルケース SP-72 ブラックの型番6300034018のページです。 型番6300034018に関する仕様情報を記載しております。
サンプルケース SP-72 ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンプルケース SP-72 ブラック
UACJ 平ケース(ブロンズ・シルバー)
スガツネ工業 ステンレス鋼製ガラスドア用ケースラッチZL-1601/ガラスドア用丁番ZL-1702
挟み込タイプ 屋内専用
樹脂製パンチングボード
硝子用吊戸HAシリーズ
メーカーグリーンクロス日本アルミスガツネ工業新星社光スリーナイン島野
通常価格61,243円183,671円62,300円15,109円 -3,060円11,877円
通常出荷日11日目16日目3日目5日目3日目7日目
奥行(mm)400-----
高さ(mm)880-----
色ブラック-----
幅(mm)450-----
面板サイズ(mm)横450x縦250-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショーケース・ディスプレイラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました