ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

SLIONTEC 超耐熱アルミ箔粘着テープ

通常単価(税別)
59,189円
税込単価
65,108円
通常出荷日:9日目

【特長】・優れた耐熱性能のアルミテープです。・簡単にはがせる剥離フィルムを使用し、作業性に優れています...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

806320-00-300X20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

806320-00-300X20の仕様・寸法情報

トラスココード
600-5749
厚さ(mm)
0.1
質量(g)
2000.000
材質1
基材:アルミ箔
材質2
粘着剤:シリコーン系
ツヤ有無
なし
使用温度範囲(℃)
-30~300
粘着力(N/10mm)
7.0
長さ(m)
20
幅(mm)
300

型番リスト

表示件数
型番
806320-00-300X20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,189円
( 65,108円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐熱性能のアルミテープです。
・簡単にはがせる剥離フィルムを使用し、作業性に優れています。
【用途】
・高温の配管、ダクト用目地シール。
・排気筒、自動車マフラーの補修。
【材質】
・基材:アルミ箔
・粘着剤:シリコーン系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SLIONTEC 超耐熱アルミ箔粘着テープの型番806320-00-300X20のページです。 型番806320-00-300X20に関する仕様情報を記載しております。
SLIONTEC 超耐熱アルミ箔粘着テープのレビュー
この商品のレビューはありません

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト