ファクトリーサプライ用品技術窓口

つけもの樽 I

通常単価(税別)
10,102円
税込単価
11,112円
通常出荷日:7日目

漬物作りに使用する、つけもの樽です。【特長】・本体とフタの材質はポリエチレン(PE)、押蓋の材質はポリ...

詳細を確認
  • JANコード
    4971881361978
  • トラスココード
    336-7949
  • 質量(g)
    3385.000
  • 材質1
    本体フタ:PE
  • 材質2
    押蓋:PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GTAL238
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GTAL238の仕様・寸法情報

JANコード
4971881361978
トラスココード
336-7949
質量(g)
3385.000
材質1
本体フタ:PE
材質2
押蓋:PP
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTAL238
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,102円
( 11,112円 )
7日目

詳細情報

基本情報

漬物作りに使用する、つけもの樽です。
【特長】
・本体とフタの材質はポリエチレン(PE)、押蓋の材質はポリプロピレン(PP)です。
【用途】
・野菜や梅などを漬け込む際に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つけもの樽 Iの型番GTAL238のページです。 型番GTAL238に関する仕様情報を記載しております。
つけもの樽 Iのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つけもの樽 I
材料保管容器
シール容器
パッセタイト
つけもの樽 角型
角型つけもの容器フタ付
メーカーリスリスリスリスリス新輝合成
通常価格10,102円8,652円 -1,020円 -1,553円 -5,304円 -5,999円 -
通常出荷日7日目1日目〜1日目〜1日目7日目11日目
JANコード4971881361978-----
トラスココード336-7949-----
質量(g)3385.000-----
材質1本体フタ:PE本体、フタ:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)PP-
材質2押蓋:PPパッキン:シリコンゴムフタ:ポリエチレン(PE)フタ:ポリプロピレン(PP)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました