ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上クリーンベンチ(安全スライド扉)

通常単価(税別)
185,063円~209,810円
税込単価
203,569円~230,791円
通常出荷日:25日目

安全スライド扉を備えた卓上クリーンベンチのシリーズです。作業空間に清浄な空気を供給し、クリーンな環境を...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリ塩化ビニル
  • 材質2
    アルミニウム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 本体外寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

本体外寸法

(mm)

最小発注数量
23500.0
127-2141
1000×500×500H
1個
16500.0
816-2529
1000×500×750H
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
185,063円
( 203,569円 )
25日目
209,810円
( 230,791円 )
25日目

詳細情報

基本情報

安全スライド扉を備えた卓上クリーンベンチのシリーズです。作業空間に清浄な空気を供給し、クリーンな環境を構築します。
【特長】
・スライド扉は28mmピッチで自由に調整が可能です。
・扉のセットはラチェット構造のため、簡単かつ安全に行えます。
・内蔵のクリーンユニットが、大気中に浮遊する0.3μm以上の塵やゴミを99.99%以上除去した空気を送風します。
・本体の材質はポリ塩化ビニル、フレームはアルミニウムです。
【用途】
・工場のクリーンエリアにおける精密部品の組み立てや検査作業に。
・電子部品や光学部品など、微細な塵やホコリの付着を避けたい製品の取り扱いに。
・研究開発部門や実験室など、局所的に清浄な作業環境が求められる場面に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上クリーンベンチ(安全スライド扉)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上クリーンベンチ(安全スライド扉)
標準クリーンベンチ
SUS304パンチング クリーンベンチ
簡易型クリーンベンチ CCBシリーズ
卓上型バイオクリーンベンチ KVMシリーズ
PCB-2710 ステンレスベンチ
メーカーサンプラテック日本エアーテックトラスコ中山ケニスケニスキャニオン
通常価格185,063円-1,191,716円 -78,486円 -197,468円 -689,998円164,863円
通常出荷日25日目12日目8日目29日目18日目19日目
材質1ポリ塩化ビニル-----
材質2アルミニウム-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト